FILTERS
Alles wissen
Categorie
Technische kenmerken
-
Bouwvorm
-
Ingangsspanning
-
Primaire frequentie
-
Aantal fasen primair
-
Uitgangsspanning
-
Secundaire frequentie
-
Uitgangsvermogen werkelijk
-
Uitgangsschijnvermogen
-
Aantal fasen secundair
-
Overbruggingstijd vollast
-
Geschikt voor netwerkmanagement
-
UPS-technologie
-
Uitgangs Power Factor
-
Potentiaalvrij schakelcontact
-
Efficiëntie overall
-
Auto shut down functie
-
Ingangsaansluiting
-
Aantal uitgaande aansluitingen C13
-
Aantal uitgaande aansluitingen C19
-
Aantal uitgaande aansluitingen met randaarde (type F)
-
Aantal uitgaande aansluitingen met vaste aansluiting
-
SNMP
-
Gewicht
-
Breedte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Spanningstype
-
Geluidsniveau
-
Aanduiding markering van de aansluitklemmen
-
Type belasting
-
Met contactdoos
-
Bevat Batterij en/of Accu
-
IEC-aanduiding (Pack1)
-
Batterij of Accu (Pack1)
-
Accu-eigenschap (Pack1)
-
Aantal exemplaren Pack 1
-
Aantal batterijen (Pack1)
-
Gewicht van een Eenheidselement (Pack1)
-
Lokalisering Pack1
-
Voorgeschreven type (Pack1)
Legrand
UPS
Ref.. 310331
UPS Keor PDU 800VA - met 8 uitgangen IEC voor installatie in een 19"" rack - hoogte 2U - VFD (Offline)
320,00 €
/
1 stuk
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen