-
Suitable for roof planking
-
Rated current In
-
Application
-
Suitable for enclosure building depth
-
Transparent
-
Transparent
-
Suitable for bottom planking
-
Suitable for bottom planking
-
Suitable for enclosure building depth
-
Material
-
Material
-
Suitable for enclosure building width
-
Suitable for enclosure building width
-
Material
-
Suitable for enclosure building width
-
Suitable for enclosure building width
-
Material
-
Suitable for enclosure building width
-
Suitable for enclosure building width
-
Suitable for enclosure building width
-
Suitable for enclosure building width
-
Self adhesive mounting
-
Suitable for enclosure building height
-
Magnetic
-
Length
-
Flexible
-
Length
-
Length
-
Model
-
Surface protection
-
Model
-
Model
-
Model
-
Model
-
Model
-
Model
-
Model
-
Model
-
Width in number of modular spacings
-
Mounting method
-
With de-aeration
-
Self-adhesive
-
Surface finishing
-
With cable entry
-
Pre-stamping
-
Suitable for outdoor set-up
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Operating / setting temperature
-
Operating / setting temperature
-
Storage temperature
-
Colour
-
Colour
-
Colour
-
RAL-number
-
RAL-number
-
RAL-number
-
Halogen free
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-00/036495-LEGRAND-1000.jpg)
Wartelplaat Cabstop - IP-55 voor Atlantic kast - kastbreedte 400 mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-00/036497-LEGRAND-1000.jpg)
Cabstop wartelplaat 33xdivers IP55 vr Atlantic en Marina behuizing
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-00/LG-036496-WEB-R.jpg)
Cabstop wartelplaat 31xdivers IP55 vr Atlantic en Marina behuizing
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/LG-020582-WEB-R.jpg)
Hijsogen XL³ 4000 Set van 4 stuks metaal. Gewicht max. 340 kg per hijsoog.
Exclusief BTW
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Dwarssteun aanbouwmodule voor kasten 36 modules XL³S
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-30/037301-LEGRAND-1000.jpg)
Aardrail XL 400 gaten 36xdia5.3 1.5 tot 10mm2 en 2x9mm (35mm2) L440mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-30/20191023_281545_1.jpg)
Aardrail voor behuizing XL³S met breedte 36 modules
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/LG-337957-WEB-L.jpg)
Kabelinvoerplaat met elastisch klemprofiel voor verdeler XL³S 630 met breedte 36 modules
Exclusief BTW
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Dwarssteun aanbouwmodule voor kasten 24 modules XL³S
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/LG-339737-WEB-L.jpg)
Set van dwarsteunen voor interne aanbouwmodule - XL³S 630
Exclusief BTW
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Lage houder vlakke uitvoering 400A - kasten XL³S
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/LG-339902-WEB-R.jpg)
Houder voor alu C-staaf 630A - kasten XL³S
Exclusief BTW
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Dwarssteun aanbouwmodule voor kasten 16 modules XL³S
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/LG-337983-WEB-R.jpg)
Dwarssteun railstelhouder voor in de diepte van kast XL³S
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/LG-337956-WEB-R.jpg)
Kabelinvoerplaat met elastisch klemprofiel voor verdeler XL³S 630 met breedte 24 modules
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/LG-339903-WEB-R.jpg)
Hielsteun voor alu C-staaf - kasten XL³S
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/LG-339721-WEB-R.jpg)
Houder voor aardingsstaaf 16 modules
Exclusief BTW
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Houder voor railstel 630/800A - kasten XL³S
Exclusief BTW
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Hielsteun voor alu C-staaf 630A - kasten XL³S
Exclusief BTW
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Houder voor alu C-staaf 630A - kasten XL³S
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/LG-337955-WEB-L.jpg)
Kabelinvoerplaat met elastisch klemprofiel voor verdeler XL³S 630 met breedte 16 modules
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/LG-337954-WEB-L.jpg)
Kabelinvoerplaat met schuimrubberen dichting - XL³ S 630
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/LG-339731-WEB-L.jpg)
Set van dwarssteunen voor 16 modules
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/LG-339730-WEB-L.jpg)
Set van dwarssteunen voor KM
Exclusief BTW