![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-30/LG-422381-WEB-R.jpg)
DPX³1600 elektronische automaat S2 met meeteenheid 4P 1600A 70 kA- 400V - vaste versie
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-30/LG-422392-WEB-R.jpg)
DPX³1600 elektronische automaat S2 met meeteenheid 4P 1250A 100 kA- 400V - vaste versie
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-30/422333-LEGRAND-1000.jpg)
DPX³1600 elektronische automaat S2 4P 1600A 70kA 400V - vaste versie
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-30/LG-422380-WEB-R.jpg)
DPX³1600 elektronische automaat S2 met meeteenheid 4P 1250A 70 kA- 400V - vaste versie
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-30/LG-422344-WEB-R.jpg)
DPX³1600 elektronische automaat S2 4P 1250A 100kA 400V - vaste versie
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-30/LG-422391-WEB-R.jpg)
DPX³1600 elektronische automaat S2 met meeteenheid 4P 1000A 100 kA- 400V - vaste versie
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-30/LG-422369-WEB-R.jpg)
DPX³1600 elektronische automaat S2 met meeteenheid 4P 1600A 50 kA- 400V - vaste versie
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-30/LG-422357-WEB-R.jpg)
DPX³1600 elektronische automaat S2 met meeteenheid 4P 1600A 36 kA- 400V - vaste versie
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-30/LG-422332-WEB-R.jpg)
DPX³1600 elektronische automaat S2 4P 1250A 70kA 400V - vaste versie
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-45/422573-LEGRAND-1000.jpg)
MCCB DPX³ 1600 Electronisch S1, nominaal stroom (Inom) 1600A, 4-polen, nominaal afschakelvermogen (Icu) 70kA
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-30/LG-422343-WEB-R.jpg)
DPX³1600 elektronische automaat S2 4P 1000A 100kA 400V - vaste versie
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-30/LG-422379-WEB-R.jpg)
DPX³1600 elektronische automaat S2 met meeteenheid 4P 1000A 70 kA- 400V - vaste versie
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-30/422584-LEGRAND-1000.jpg)
MCCB DPX³ 1600 Electronisch S1, nominaal stroom (Inom) 1250A, 4-polen, nominaal afschakelvermogen (Icu) 100kA
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-30/420689-LEGRAND-1000.jpg)
MCCB DPX³ 250 Electronisch + meting + aardlekbeveiliging, nominaal stroom (Inom) 250A, 4-polen, nominaal afschakelvermogen (Icu) 70kA
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-30/LG-422295-WEB-R.jpg)
MCCB DPX³ 1600 Thermomagnetisch, nominaal stroom (Inom) 1250A, 4-polen, nominaal afschakelvermogen (Icu) 100kA
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-30/LG-422386-WEB-R.jpg)
DPX³1600 elektronische automaat S2 met meeteenheid 3P 1250A 100 kA- 400V - vaste versie
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-30/LG-422321-WEB-R.jpg)
DPX³1600 elektronische automaat S2 4P 1600A 50kA 400V - vaste versie
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-30/LG-422368-WEB-R.jpg)
DPX³1600 elektronische automaat S2 met meeteenheid 4P 1250A 50 kA- 400V - vaste versie
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-30/420688_pw_237306.jpg)
MCCB DPX³ 250 Electronisch + meting + aardlekbeveiliging, nominaal stroom (Inom) 160A, 4-polen, nominaal afschakelvermogen (Icu) 70kA
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-30/LG-422363-WEB-R.jpg)
DPX³1600 elektronische automaat S2 met meeteenheid 3P 1600A 50 kA- 400V - vaste versie
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-30/LG-422309-WEB-R.jpg)
DPX³1600 elektronische automaat S2 4P 1600A 36kA 400V - vaste versie
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-30/LG-422356-WEB-R.jpg)
DPX³1600 elektronische automaat S2 met meeteenheid 4P 1250A 36 kA- 400V - vaste versie
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-30/LG-422331-WEB-R.jpg)
DPX³1600 elektronische automaat S2 4P 1000A 70kA 400V - vaste versie
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-30/422572-LEGRAND-1000.jpg)
MCCB DPX³ 1600 Electronisch S1, nominaal stroom (Inom) 1250A, 4-polen, nominaal afschakelvermogen (Icu) 70kA
Exclusief BTW