FILTERS
Alles wissen
Categorie
Technische kenmerken
-
Bus system KNX
-
Bus system KNX-RF (Radio Frequent)
-
Bus system radio frequent
-
Bus system LON
-
Bus system Powernet
-
Other bus systems
-
Radio frequent bidirectional
-
Model
-
Mounting method
-
Accuracy class
-
Reactive power
-
Approved according to PTB
-
S0 impulse interface
-
Tariff switch
-
Width
-
Height
-
Depth
-
Degree of impact strength (IK)
-
Degree of protection (IP)
-
Gebruikstemperatuur
-
Storage temperature
-
Voltage type
-
Nom. spanning
-
Frequency
-
Terminal marking indication
-
Halogen free
-
Connection type
-
capaciteit aansluitklemmen
-
Connection type
-
Label space/information surface
-
Fitted with USB plug
-
Addressable
-
Contains Batteries and/or Accumulator
-
Connected object
-
Application store for download
-
Programmable
-
Interoperable connection Protocol
-
Connectable by Internet box
-
Application name
Legrand
Componenten
Nieuw
Ref.. 412172
Geconnecteerde modulaire voorrangsschakelaar CX³ "with Netatmo" met torus 80A - 230V - breedte 1 module
95,50 €
/
1 stuk
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen