-
Number of conductors (without earthing)
-
Number of conductors (without earthing)
-
Type of accessory/spare part
-
Type of accessory/spare part
-
Power supply position
-
Power supply position
-
Accessory
-
Rated current AC 50 Hz
-
Rated current AC 50 Hz
-
Rated current AC 50 Hz
-
Rated current AC 50 Hz
-
Rated current AC 50 Hz
-
Rated current AC 50 Hz
-
Rated current AC 50 Hz
-
Rated current AC 50 Hz
-
Spare part
-
Rated current AC 50 Hz
-
Rated current AC 50 Hz
-
Rated current AC 50 Hz
-
Rated current AC 50 Hz
-
Rated voltage AC 50 Hz
-
Rated voltage AC 50 Hz
-
Number of CEE socket outlets
-
Number of CEE socket outlets
-
Number of CEE socket outlets
-
Aantal CEE-contactdozen
-
Phase selection
-
Flexible
-
Length
-
Length
-
With locking
-
Length
-
Length
-
Length
-
Length
-
Length
-
Length
-
Length
-
Length
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Length
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Length
-
Model
-
Number of tap-off units
-
Branch off type
-
Number of tap-off units
-
Number of tap-off units
-
Aantal aftakpunten
-
Model
-
Model
-
Mounting method
-
Number of NEMA socket outlets
-
Type of socket outlets
-
Protection
-
Protection
-
Protection
-
Protection
-
Protection
-
Protection
-
Type of fastening
-
Type of fastening
-
Number of poles
-
Number of poles
-
Number of other socket outlets
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Breedte
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Breedte
-
Width
-
Width
-
Breedte
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Hoogte
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Height
-
Height
-
Hoogte
-
Height
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Degree of protection (IP)
-
Degree of protection (IP)
-
Colour
-
RAL-number
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-30/50411646-ZUCCHINI-1000.jpg)
MRF Aftakkast 630+schakelaar NH3
Exclusief BTW
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
XC* Aftakkast MET 630A,lastsch.+zek.hdr NH3 excl.zek. incl.draaigrp
Exclusief BTW
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
XCM 1000A - Dubbele hoek verticaal links + rechts - Aluminium - 4 geleiders - 3F+N+PE-behuizing
Exclusief BTW
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
XCM 1000A - Dubbele hoek verticaal rechts + horizontaal rechts Type 1 - Aluminium - 4 geleiders - 3F+N+PE-behuizing
Exclusief BTW
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
XCM 1000A - Dubbele hoek horizontaal Rechts + Links - Aluminium - 4 geleiders - 3F+N+PE-behuizing
Exclusief BTW
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
XCM 1000A - Dubbele hoek horizontaal Links + Rechts - Aluminium - 4 geleiders - 3F+N+PE-behuizing
Exclusief BTW
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
XCM 1000A - Dubbele hoek verticaal rechts + links - Aluminium - 4 geleiders - 3F+N+PE-behuizing
Exclusief BTW
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
XCM 1000A - Dubbele hoek verticaal rechts + horizontaal links Type 2 - Aluminium - 4 geleiders - 3F+N+PE-behuizing
Exclusief BTW
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
XCM 1000A - Dubbele hoek verticaal links + horizontaal rechts Type 3 - Aluminium - 4 geleiders - 3F+N+PE-behuizing
Exclusief BTW
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
XCM 1000A - Dubbele hoek verticaal links + horizontaal links Type 4 - Aluminium - 4 geleiders - 3F+N+PE-behuizing
Exclusief BTW
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
XCM 1000A - Dubbele hoek horizontaal rechts + verticaal rechts Type 1 - Aluminium - 4 geleiders - 3F+N+PE-behuizing
Exclusief BTW
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
XCM 1000A - Dubbele hoek horizontaal rechts + verticaal links Type 2 - Aluminium - 4 geleiders - 3F+N+PE-behuizing
Exclusief BTW
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
XCM 1000A - Dubbele hoek horizontaal links + verticaal rechts Type 3 - Aluminium - 4 geleiders - 3F+N+PE-behuizing
Exclusief BTW
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
XCM 1000A - Dubbele hoek horizontaal links + verticaal links Type 4 - Aluminium - 4 geleiders - 3F+N+PE-behuizing
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-30/50411625-ZUCCHINI-1000.jpg)
MRF Aftakkast 400+schakelaar NH2
Exclusief BTW
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
XC* Aftakkast MET 400A,lastsch.+zek.hdr NH2 excl.zek. incl.draaigrp
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-00/50400267-ZUCCHINI-1000.jpg)
Zucchini recht elem. 1000A MR
Exclusief BTW
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
XCM 800A - Dubbele hoek verticaal rechts + horizontaal rechts Type 1 - Aluminium - 4 geleiders - 3F+N+PE-behuizing
Exclusief BTW
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
XCM 800A - Dubbele hoek horizontaal Rechts + Links - Aluminium - 4 geleiders - 3F+N+PE-behuizing
Exclusief BTW
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
XCM 800A - Dubbele hoek horizontaal Links + Rechts - Aluminium - 4 geleiders - 3F+N+PE-behuizing
Exclusief BTW
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
XCM 800A - Dubbele hoek verticaal rechts + links - Aluminium - 4 geleiders - 3F+N+PE-behuizing
Exclusief BTW
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
XCM 800A - Dubbele hoek verticaal links + rechts - Aluminium - 4 geleiders - 3F+N+PE-behuizing
Exclusief BTW
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
XCM 800A - Dubbele hoek verticaal rechts + horizontaal links Type 2 - Aluminium - 4 geleiders - 3F+N+PE-behuizing
Exclusief BTW
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
XCM 800A - Dubbele hoek verticaal links + horizontaal rechts Type 3 - Aluminium - 4 geleiders - 3F+N+PE-behuizing
Exclusief BTW