Koppelcontactstop 63A - 6h - 400V - 3P+A - CEE - IP44 - rubber - Hypra
CEE materiaal
Legrand
Koppelcontactstop 63A - 6h - 400V - 3P+A - CEE - IP44 - rubber - Hypra
Ref.. 053893
EAN nr.
3245060538934
Koppelcontactstop 63A - 6h - 400V - 3P+A - CEE - IP44 - rubber - Hypra
Kortingsgroep : O1
357,82 €
/
1 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
IEC-stroomsterkte | 63 A |
---|---|
Aantal polen | 4 |
Spanning volgens EN 60309-2 | 380-415 V (50+60 Hz) rood |
Uurstand | 6 h |
Kenkleur | Rood |
RAL-nummer | 3000 |
Beschermingsgraad (IP) | IP44 |
---|---|
Aansluittechniek | Schroefklem |
Insteekrichting | Recht |
Kabelinvoer | Buigbeveiliging |
Materiaal | Rubber |
Militaire uitvoering | Nee |
Documentatie
2 Document(s)
Gebruikersinstructie
Technische fiche
1 Document(s)
3D Autocad
1 Document(s)
Overeenkomst
OC / CB-FR_710636
(0.64 Mo)
SELECTEER