-
IEC-stroomsterkte
-
IEC-stroomsterkte
-
Materiaal
-
Spanning volgens EN 60309-2
-
Spanning volgens EN 60309-2
-
Spanning volgens EN 60309-2
-
Spanning volgens EN 60309-2
-
Uurstand
-
Uurstand
-
Uurstand
-
Uurstand
-
Insteekrichting
-
Kenkleur
-
Kenkleur
-
Kenkleur
-
Kenkleur
-
Aansluittechniek
-
Militaire uitvoering
-
Aantal polen
-
Aantal polen
-
Aantal polen
-
Flensmaat verticaal
-
Boorgatafstand verticaal
-
Flensmaat horizontaal
-
Boorgatafstand horizontaal
-
Beschermingsgraad (IP)
Inbouwcontactdoos 32A - 4h - 110V - 2P+A - CEE - IP44 - P17 Tempra Pro
Exclusief BTW
Inbouwcontactdoos 32A - 7h - 500V - 3P+A - CEE - IP44 - P17 Tempra Pro
Exclusief BTW
Inbouwcontactdoos 32A - 6h - 400V - 3P+A - CEE - IP44 - P17 Tempra Pro
Exclusief BTW
Inbouwcontactdoos 32A - 6h - 400V - 3P+N+A - CEE - IP44 - P17 Tempra Pro
Exclusief BTW
Inbouwcontactdoos 16A - 7h - 500V - 3P+A - CEE - IP44 - P17 Tempra Pro
Exclusief BTW
Inbouwcontactdoos 32A - 6h - 230V - 2P+A - CEE - IP44 - P17 Tempra Pro
Exclusief BTW
Inbouwcontactdoos 32A - 9h - 230V - 3P+A - CEE - IP44 - P17 Tempra Pro
Exclusief BTW
Inbouwcontactdoos 32A - 9h - 230V - 3P+N+A - CEE - IP44 - P17 Tempra Pro
Exclusief BTW
Inbouwcontactdoos 16A - 6h - 400V - 3P+A - CEE - IP44 - P17 Tempra Pro
Exclusief BTW
Inbouwcontactdoos 16A - 6h - 400V - 3P+N+A - CEE - IP44 - P17 Tempra Pro
Exclusief BTW
Inbouwcontactdoos 16A - 6h - 230V - 2P+A - CEE - IP44 - P17 Tempra Pro
Exclusief BTW
Inbouwcontactdoos 16A - 9h - 230V - 3P+A - CEE - IP44 - P17 Tempra Pro
Exclusief BTW
Inbouwcontactdoos 16A - 9h - 230V - 3P+N+A - CEE - IP44 - P17 Tempra Pro
Exclusief BTW