Axolute Vaste led noodverl 1 uur 6 mod
Schakelmateriaal
Bticino
Axolute Vaste led noodverl 1 uur 6 mod
Ref.. BTH4386X1
EAN nr.
8012199969053
Axolute vaste noodverlichting met automatische inschakeling bij stroomuitval. LED-signalisatie voor aanwezigheid van de spanning. 1 uur autonomie. Voeding 230Vac 60Hz. Lampvermogen 1,3W. 6 modules.
Kortingsgroep : J4
334,41 €
/
1 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Montagewijze | Opbouw/inbouw |
---|---|
Geschikt voor markeringstype | Sticker |
Toepassing indicator | Enkelzijdig |
Bewakingsinrichting | Testknop |
Geschikt voor continu schakeling | Ja |
Met afstandsschakelaaraansluiting | Nee |
Voedingssysteem | Centraal (centrale batterij) |
Lamptype | Overig |
Met lichtbron | Ja |
Lamphouder | Overig |
Materiaal behuizing | Kunststof |
Kleur behuizing | Antraciet |
Materiaal afdekking | Overig |
Nom. spanning | 230-230 V |
Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Beschermingsklasse | II |
Max. systeemvermogen | 1.3 W |
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 | 5 lm |
Herkenningsafstand | 2 m |
---|---|
Nom. bedrijfsduur | 1-1 h |
Breedte | 45 mm |
Hoogte/diepte | 59 mm |
Lengte | 136.5 mm |
Inbouwhoogte/diepte | 59 mm |
Gebruikstemperatuur | -5-50 °C |
opslagtemperatuur | -10-70 °C |
capaciteit aansluitklemmen | 2.5-2.5 mm² |
Bevat Batterij en/of Accu | Ja |
Batterij of Accu (Pack1) | Battery (not rechargeable) |
Accu-eigenschap (Pack1) | Holle vloer |
Aantal exemplaren Pack 1 | 1 |
Aantal batterijen (Pack1) | 1 |
Gewicht van een Eenheidselement (Pack1) | 92 g |
Lokalisering Pack1 | Product includes a battery |
Voorgeschreven type (Pack1) | P : Portable (Standard format) |
Aangesloten object | Nee |
Documentatie
2 Document(s)
Gebruikersinstructie
Technische fiche
SELECTEER