![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/48/LG-480563-WEB-R.jpg)
Kabelgoot P31+ ST -geperforeerd- L3030 B150 H60mm -Sendzimir (Sdz). Koppelen met 2x klikkoppelplaat (ref. 480221)
Kabelgoot
Legrand
Kabelgoot P31+ ST -geperforeerd- L3030 B150 H60mm -Sendzimir (Sdz). Koppelen met 2x klikkoppelplaat (ref. 480221)
Ref.. 480563
EAN nr.
3414971200166
Kabelgoot P31+ ST -geperforeerd- L3030 B150 H60mm -Sendzimir (Sdz). Koppelen met 2x klikkoppelplaat (ref. 480221)
Kortingsgroep : A1
119,89 €
/
3 m
Product geleverd in
2 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Hoogte | 60 mm |
---|---|
Breedte | 150 mm |
Materiaaldikte | 0.6 mm |
Lengte | 3030 mm |
Nuttige doorsnede | 8749.44 mm² |
Met bovendeel | Nee |
Zijperforatie | Ja |
Bodemperforatie | Ja |
Nato perforatie | Nee |
Uitvoering | Zonder verbinder |
---|---|
Geschikt voor functiebehoud | Nee |
Materiaal | Staal |
Gebruikstemperatuur | -20-120 °C |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Oppervlaktebescherming | Bandverzinkt (sendzimir verzinkt) |
Gewicht | 1.26333333 kg/m |
opslagtemperatuur | -20-120 °C |
Halogeenvrij | Ja |
Documentatie
3 Document(s)
Technische gids
Technische fiche
Technische fiche
1 Document(s)
PEP
SELECTEER