-
Suitable as side panel
-
Type of accessory/spare part
-
Type of handle
-
Type of handle
-
Type of accessory/spare part
-
Type of accessory/spare part
-
Version as glazed door
-
Version as glazed door
-
Suitable as rear panel
-
Toggle
-
Toggle
-
Accessory
-
Material
-
Version as door for disconnecting switch interlocking
-
Material
-
Suitable for enclosure building width
-
Suitable for enclosure building width
-
Padlock locking
-
Spare part
-
Material quality
-
Suitable for enclosure building height
-
Suitable for enclosure building height
-
Suitable for enclosure building height
-
Suitable for enclosure building height
-
Suitable for enclosure building height
-
Suitable for enclosure building height
-
Suitable for enclosure building height
-
Suitable for enclosure building height
-
Suitable for enclosure building height
-
Suitable for enclosure building height
-
Suitable for enclosure building height
-
Espagnolette locking (3-point locking)
-
Espagnolette locking (3-point locking)
-
Type of closure
-
Type of closure
-
With lock
-
Model
-
Model
-
Model
-
Model
-
Model
-
Degree of protection (NEMA)
-
With mounting plate
-
Suitable for aeration/de-aeration
-
Suitable for cable patch
-
Mounting plate depth-adjustable
-
Suitable for wall built-in
-
Surface finishing
-
Pole fastening
-
With cable entry
-
With rear door
-
Suitable for metrical mounting
-
Suitable for outdoor set-up
-
Pitched roof
-
EMC-version
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Degree of protection (IP)
-
Degree of protection (IP)
-
Colour
-
Colour
-
Colour
-
RAL-number
-
RAL-number
-
RAL-number
XL3 S 630 36 modules 2250mm
Exclusief BTW
Glazen deur voor XL³ S 630 - 36 modules - hoogte 2250 mm
Exclusief BTW
XL3 S 630 36 modules 2100mm
Exclusief BTW
XL3 S 630 24 modules 2250mm
Exclusief BTW
Glazen deur voor XL³S 630 hoogte 2100mm - breedte 36 modules
Exclusief BTW
Glazen deur voor XL³ S 630 - 24 modules - hoogte 2250 mm
Exclusief BTW
XL3 S 630 24 modules 2100mm
Exclusief BTW
XL3 S 630 36 modules 1950mm
Exclusief BTW
Glazen deur voor XL³S 630 hoogte 1950mm - breedte 36 modules
Exclusief BTW
Kit voor interne kabelmantel XL³S630 - afdekbare hoogte 2250 mm
Exclusief BTW
Glazen deur voor XL³S 630 hoogte 2100mm - breedte 24 modules
Exclusief BTW
Kit voor interne kabelmantel XL³S630 - afdekbare hoogte 2100 mm
Exclusief BTW
Glazen deur voor XL³S 630 hoogte 1800mm - breedte 36 modules
Exclusief BTW
Glazen deur voor XL³ S 630 - 16 modules - hoogte 2250 mm
Exclusief BTW
XL3 S 630 36 modules 1800mm
Exclusief BTW
Kit voor interne kabelmantel XL³S630 - afdekbare hoogte 1950 mm
Exclusief BTW
XL3 S 630 24 modules 1950mm
Exclusief BTW
Glazen deur voor XL³S 630 hoogte 1950mm - breedte 24 modules
Exclusief BTW
Kit voor interne kabelmantel XL³S630 - afdekbare hoogte 1800 mm
Exclusief BTW
XL3 S 630 36 modules 1650mm
Exclusief BTW
Glazen deur voor XL³S 630 hoogte 1650mm - breedte 36 modules
Exclusief BTW
Glazen deur voor XL³S 630 hoogte 2100mm - breedte 16 modules
Exclusief BTW
XL3 S 630 36 modules 1500mm
Exclusief BTW
Kit voor interne kabelmantel XL³S630 - afdekbare hoogte 1650 mm
Exclusief BTW