Universele montageplaat voor Mosaic, 4 modules, bijv: 2x RJ45 + 1xWCD
Kabelgoot
Legrand
Universele montageplaat voor Mosaic, 4 modules, bijv: 2x RJ45 + 1xWCD
Ref.. 350158
EAN nr.
3245063501584
Universele montageplaat voor Mosaic, geschikt voor 4 modules, bijv. 2x RJ45 + 1xWCD. Maak het luchtdicht icm inbouwdoos 080032. Ideaal voor consolidatiepunten in datanetwerken.
Kortingsgroep : A
19,17 €
/
1 piece
Product geleverd in
10 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Model | Vertical |
---|---|
Plate height | 175 mm |
Plate width | 121.5 mm |
Type of fastening | Screw mounting |
Material | Steel |
---|---|
Stainless steel, pickled | No |
Material quality | Other |
Surface protection | Continuously galvanized |
Documentatie
1 Document(s)
Technische gids
1 Document(s)
PEP
SELECTEER