![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/48/LG-481232-WEB-R.jpg)
P31+ koppelstuk instelbaar 0-90° H60 Sdz. Bevestigen met 2x kraagschroef M6x10 en kraagmoer M6 ref.nr.8200102.
Kabelgoot
Legrand
P31+ koppelstuk instelbaar 0-90° H60 Sdz. Bevestigen met 2x kraagschroef M6x10 en kraagmoer M6 ref.nr.8200102.
Ref.. 481232
EAN nr.
3414971030893
P31+ koppelstuk instelbaar 0-90° H60 Sdz. Bevestigen met 2x kraagschroef M6x10 en kraagmoer M6 ref.nr.8200102.
Kortingsgroep : A
18,47 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Model | Longitudinal joint |
---|---|
Hinged joint horizontal | No |
Hinged joint vertical | Yes |
Type of connection | Screw connector |
Suitable for wire mesh tray | No |
Suitable for cable ladder | No |
Suitable for cable tray | Yes |
Suitable for cable management system width | 77-600 mm |
Suitable for cable management system height | 60-60 mm |
Suitable for mesh cable tray filament | 0-0 mm |
Length | 170 mm |
---|---|
Suitable for circuit integrity | No |
Material | Steel |
Stainless steel, pickled | No |
Material quality | Other |
Surface protection | Continuously galvanized |
Operating / setting temperature | -20-120 °C |
Storage temperature | -20-120 °C |
Halogen free | Yes |
Documentatie
1 Document(s)
Technische gids
SELECTEER