-
Type of accessory/spare part
-
Type of accessory/spare part
-
Construction type
-
Inlying hinge
-
Transparent
-
Text
-
Outlying hinge
-
Material
-
Suitable for enclosure building width
-
Material
-
Suitable for enclosure building width
-
Suitable for enclosure building width
-
Material
-
Suitable for enclosure building width
-
Materiaal
-
Material
-
Klembereik
-
Max. opening angle
-
Material
-
Spray can
-
Suitable for 19 inch mounting
-
Suitable for enclosure building height
-
Suitable for enclosure building height
-
Punch shape
-
Suitable for enclosure building height
-
Punch shape
-
Gatdiameter
-
Dismantling possible
-
Suitable for sheet-metal screw
-
Hinge adjustable
-
Material quality
-
Screwing system
-
Perforated
-
Perforated
-
Magnetic
-
Length
-
Flexible
-
Sleufafstand
-
Length
-
Length
-
With lock
-
Length
-
Length
-
Length
-
Surface protection
-
Surface protection
-
Model
-
Surface protection
-
Material thickness
-
Model
-
Sleufbreedte
-
Material thickness
-
Model
-
Model
-
Surface protection
-
Model
-
Model
-
Model
-
Model
-
Surface protection
-
Uitvoeringsvorm zijwand
-
Width in number of modular spacings
-
Suitable for aeration/de-aeration
-
Suitable for cable patch
-
Zelfdovend
-
Volume
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Type of fastening
-
Thread size (metric)
-
Met bovendeel
-
For internal separation form 2a
-
Head form
-
For internal separation form 2b
-
Self-adhesive
-
For internal separation form 3a
-
For internal separation form 3b
-
Surface finishing
-
Surface finishing
-
Surface finishing
-
For internal separation form 4a
-
For internal separation form 4b
-
With cable entry
-
Number of height units
-
Suitable for outdoor set-up
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Depth
-
Depth
-
Degree of impact strength (IK)
-
Operating / setting temperature
-
Operating / setting temperature
-
Operating / setting temperature
-
Operating / setting temperature
-
Storage temperature
-
Storage temperature
-
Storage temperature
-
Colour
-
Colour
-
Colour
-
Colour
-
RAL-number
-
RAL-number
-
Halogen free
-
Halogen free
-
Label space/information surface
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/020686-LEGRAND.jpg)
Montageplaat omkeerunit XL³ 4000 DPX1600 vast
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/020687-LEGRAND-1000.jpg)
Montageplaat omkeerunit XL³ 4000 DPX1600 uitrijdbaar
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/LG-021066-WEB-R.jpg)
Montageplaat voor 2 DPX³ 630 uittrek/uitrijdbaar als net-noodomschakelaar
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-45/LG-020738-WEB-R.jpg)
XL3 800/4000 Montageset DPX3 160/250 uittrekb. +net-noodsch.hor. Pos.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-45/LG-020688-WEB-R.jpg)
XL³ 800/4000 Montageset voor DPX³ 160/250 voorzien van net-noodschakelaar in horizontale positie.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/LG-021073-WEB-R.jpg)
Bevestiging DPX³ 630 bronwisselaar voor vloerkast XL³S 4000
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/020540-LEGRAND-1000.jpg)
XL³ 4000 montageplaat 1800x600mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/LG-020669-WEB-R.jpg)
Montageplaat XL3 4000 DPX3 160/250 omkeerschakelaar
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-45/020754_pw_237321.jpg)
XL³ montageplaat voor uitrijdbare DMX³ 2500/4000 N/H/L 3P/4P en DMX³-I 24modules breed 850mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/LG-020663-WEB-R.jpg)
Montageplaat XL3 4000 DPX3 160/250 omkeerschakelaar
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-45/LG-020781-WEB-R.jpg)
Bevestigingsplaat voor DMX³ 1600 vastgemonteerd in kast breedte 36 mod
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-45/020752-LEGRAND-1000.jpg)
XL³ montageplaat voor vast gemonteerde DMX³ of DMX³-I 2500/4000 N/H/L 3P/4P 24modules breed 850mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-45/020753_pw_237314.jpg)
XL³ montageplaat voor uitrijdbare DMX³ 2500/4000 N/H/L 3P/4P en DMX³-I 24modules breed 600mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-45/020751-LEGRAND-1000.jpg)
XL³ montageplaat voor vast gemonteerde DMX³ of DMX³-I 2500/4000 N/H/L 3P/4P 24modules breed 600mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-45/LG-020780-WEB-R.jpg)
Bevestigingsplaat voor DMX³ 1600 vastgemonteerd in kast breedte 24 mod
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/020948-LEGRAND-1000.jpg)
Frontplaat voor DMX³ 2500/4000 N/H/L 3P/4P of DMX³-I 2500/4000 vaste en uitrijdbare versie 36modules breed B850mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/020938-LEGRAND-1000.jpg)
Frontplaat voor DMX³ 2500/4000 N/H/L 3P of DMX³ 2500 N/H 4P of DMX³-I 2500 vaste en uitrijdbare versie 24modules breed 600mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/020939_pw_237310.jpg)
Frontplaat voor DMX³-L 2500 4P of DMX³ 4000 N/H/L 4P of DMX³-I 4000 vaste en uitrijdbare versie 24modules breed 600mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/LG-020796-WEB-R.jpg)
XL3 4000 montageplaat DPX3 250 24modules
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-45/021105-LEGRAND-1000.jpg)
XL³ 800/4000 Montageplaat voor DPX 1600 verticaal uitrekbaar, in diepte regelbaar - 24 modules, voorzien van achteraansluiting.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/020797-LEGRAND-1000.jpg)
XL3 4000 montageplaat DPX3 250 24modules
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/020795-LEGRAND-1000.jpg)
XL3 4000 montageplaat DPX3 160 24modules
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/020735-LEGRAND-1000.jpg)
Montageplaat XL³ in diepte regelbaar voor 1x DPX1600 horizontaal
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/LG-020794-WEB-R.jpg)
XL3 4000 montageplaat DPX3 160 24modules
Exclusief BTW