-
Number of conductors (without earthing)
-
Number of conductors (without earthing)
-
Number of conductors (without earthing)
-
Number of conductors (without earthing)
-
Type of accessory/spare part
-
Power supply position
-
Power supply position
-
Accessory
-
Rated current AC 50 Hz
-
Rated current AC 50 Hz
-
Rated current AC 50 Hz
-
Rated current AC 50 Hz
-
Rated current AC 50 Hz
-
Spare part
-
Rated voltage AC 50 Hz
-
Number of CEE socket outlets
-
Phase selection
-
Phase selection
-
With locking
-
Flexible
-
Length
-
Length
-
With locking
-
Length
-
Length
-
Length
-
Length
-
Length
-
Flexible
-
Length
-
Length
-
Length
-
Length
-
Length
-
Length
-
Length
-
Length
-
Model
-
Branch off type
-
Model
-
Number of tap-off units
-
Number of tap-off units
-
Branch off type
-
Number of tap-off units
-
Number of tap-off units
-
Number of tap-off units
-
Number of tap-off units
-
Type of socket outlets
-
Protection
-
Number of poles
-
Number of poles
-
Number of poles
-
Number of other socket outlets
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Degree of protection (IP)
-
Operating / setting temperature
-
Storage temperature
-
Frequency
-
Terminal marking indication
-
Colour
-
RAL-number
-
Halogen free
-
Connection type
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-00/75241151-ZUCCHINI-1000.jpg)
Voedingskast centraal LB634 63A 4 geleid.syst. Opbouw links+rechts.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-00/75221151-ZUCCHINI-1000.jpg)
Voedingskast centraal LB408 40A 6&8 geleid.sys. Opbouw links+rechts.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-00/75201151-ZUCCHINI-1000.jpg)
Voedingskast centraal LB404 40A 2&4 geleid.syst. Opbouw links+rechts.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-00/75241263-ZUCCHINI-1000.jpg)
LB634 Flexibele koppeling compact
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-00/75221263-ZUCCHINI-1000.jpg)
LB258/408 Flexibele koppeling compact
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-00/75440102H-ZUCCHINI-1000.jpg)
LB634 Recht element B 63A voorzien van 6+6 aftakopeningen L3mtr IP55
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-00/75440101H-ZUCCHINI-1000.jpg)
LB634 Recht element B 63A voorzien van 4+4 aftakopeningen L3mtr IP55
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-00/75420102H-ZUCCHINI-1000.jpg)
LB408 Recht element B 40A voorzien van 6+6 aftakopeningen L3mtr IP55
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-00/75420101H-ZUCCHINI-1000.jpg)
LB408 Recht element B 40A voorzien van 4+4 aftakopeningen L3mtr IP55
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-00/75240102-ZUCCHINI-1000.jpg)
LB634 Recht element A 63A voorzien van 4+4 aftakopeningen L3mtr IP55
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-00/75240101-ZUCCHINI-1000.jpg)
LB634 Recht element A 63A voorzien van 2+2 aftakopeningen L3mtr IP55
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-00/75380102H-ZUCCHINI-1000.jpg)
LB258 Recht element B 25A voorzien van 6+6 aftakopeningen L3mtr IP55
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-00/75380101H-ZUCCHINI-1000.jpg)
LB258 Recht element B 25A voorzien van 4+4 aftakopeningen L3mtr IP55
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-00/75220102-ZUCCHINI-1000.jpg)
LB408 Recht element A 40A voorzien van 4+4 aftakopeningen L3mtr IP55
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-00/75220101-ZUCCHINI-1000.jpg)
LB408 Recht element A 40A voorzien van 2+2 aftakopeningen L3mtr IP55
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-00/75180102-ZUCCHINI-1000.jpg)
LB258 Recht element A 25A voorzien van 4+4 aftakopeningen L3mtr IP55
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-00/75201263-ZUCCHINI-1000.jpg)
LB254/404 Flexibele koppeling compact
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-00/75180101-ZUCCHINI-1000.jpg)
LB258 Recht element A 25A voorzien van 2+2 aftakopeningen L3mtr IP55
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-00/75370101H-ZUCCHINI-1000.jpg)
LB256 Recht element B 25A voorzien van 4+4 aftakopeningen L3mtr IP55
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-00/75400103H-ZUCCHINI-1000.jpg)
LB404 Recht element B 40A voorzien van 6 aftakopeningen L3mtr IP55
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-00/75440111H-ZUCCHINI-1000.jpg)
LB634 Recht element B 63A voorz.van 1+1 aftakopeningen L1.5mtr IP55
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-00/75400102H-ZUCCHINI-1000.jpg)
LB404 Recht element B 40A voorzien van 4 aftakopeningen L3mtr IP55
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-00/75241004-ZUCCHINI-1000.jpg)
LB634 Feed unit compact SX 4 geleiders
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-00/75170101-ZUCCHINI-1000.jpg)
LB256 Recht element A 25A voorzien van 2+2 aftakopeningen L3mtr IP55
Exclusief BTW