Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

P31+ multicoupler laag EDU H60 Sdz (kabelgoot met deksel)

Kabelgoot Legrand

P31+ multicoupler laag EDU H60 Sdz (kabelgoot met deksel)

Ref.. 487980 EAN nr. 3414971041844

P31+ multicoupler laag EDU H60 Sdz (kabelgoot met deksel)

Kortingsgroep : A
16,87 € / 1 piece
Adviesprijs Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen

Technische kenmerken

Model Longitudinal joint
Hinged joint horizontal Yes
Hinged joint vertical Yes
Type of connection Screw connector
Suitable for wire mesh tray No
Suitable for cable ladder No
Suitable for cable tray Yes
Suitable for cable management system width 77-600 mm
Suitable for cable management system height 60-60 mm
Suitable for mesh cable tray filament 0-0 mm
Length 300 mm
Suitable for circuit integrity No
Material Steel
Stainless steel, pickled No
Material quality Other
Surface protection Continuously galvanized
Operating / setting temperature -20-120 °C
Storage temperature -20-120 °C
Halogen free Yes

Documentatie

1 Document(s)
Technische gids
2 Document(s)
Overeenkomst
NF-NF004_1084 (1.66 Mo)
PEP
LGRP-00804-V02.03-EN.pdf pdf (0.66 Mo)