![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-15/LG-032552-WEB-R.jpg)
LCS Glasvezelkabel 24-vezelig OM3 Tight Buffered in-outdoor 2km Dca s2 d2 a1
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-30/LG-032553-WEB-R.jpg)
LCS Glasvezelkabel 24-vezelig OM3 Loose Tube in-outdoor 2km Dca s2 d2 a1
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-30/LG-032668-WEB-F.jpg)
LCS Glasvezelkabel 24-vezelig OM4 Tight Buffered in-outdoor 1km Dca s2 d2 a1
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-30/LG-032511-WEB-R.jpg)
LCS Glasvezelkabel 12-vezelig OM3 Tight Buffered in-outdoor 2km Dca s2 d2 a1
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-30/032510-LEGRAND-1000.jpg)
LCS Glasvezelkabel 6 -vezelig OM3 Tight Buffered in-outdoor 2km Dca s2 d2 a1
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-30/LG-032551-WEB-R.jpg)
LCS Glasvezelkabel 24-vezelig OS1/OS2 Loose Tube in-outdoor 2km Dca s2 d2 a1
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-30/LG-032667-WEB-F.jpg)
LCS Glasvezelkabel 12-vezelig OM4 Tight Buffered in-outdoor 1km Dca s2 d2 a1
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-30/LG-032550-WEB-R.jpg)
LCS Glasvezelkabel 12-vezelig OS1/OS2 Tight Buffered in-outdoor 2km Dca s2 d2 a1
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-15/LG-032666-WEB-F.jpg)
LCS Glasvezelkabel 6-vezelig OM4 Tight Buffered in-outdoor 1km Dca s2 d2 a1
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-30/LG-032512-WEB-R.jpg)
LCS Glasvezelkabel 6-vezelig OS1/OS2 Loose Tube in-outdoor 2km Dca s2 d2 a1
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-15/LG-032514-WEB-R.jpg)
LCS Glasvezelkabel 12-vezelig OS1/OS2 Loose Tube in-outdoor 2km Dca s2 d2 a1
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-15/LG-032665-WEB-F.jpg)
LCS Glasvezelkabel 6-vezelig OM4 Tight Buffered in-outdoor 500m Dca s2 d2 a1
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-15/LG-032445-WEB-R.jpg)
Microkabel OM3 MTP - 12 vezels - MTP-MTP 50meter
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-30/LG-032444-WEB-R.jpg)
Microkabel OM3 MTP - 12 vezels - MTP-MTP 40meter
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-15/LG-032455-WEB-F.jpg)
Microkabel OS2 MTP - 12 vezels - MTP-MTP 50meter
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-30/LG-032443-WEB-R.jpg)
Microkabel OM3 MTP - 12 vezels - MTP-MTP 30meter
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-30/LG-032454-WEB-F.jpg)
Microkabel OS2 MTP - 12 vezels - MTP-MTP 40meter
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-30/LG-032453-WEB-R.jpg)
Microkabel OS2 MTP - 12 vezels - MTP-MTP 30meter
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-30/LG-032442-WEB-R.jpg)
Microkabel OM3 MTP - 12 vezels - MTP-MTP 20meter
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-30/LG-032452-WEB-F.jpg)
Microkabel OS2 MTP - 12 vezels - MTP-MTP 20meter
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-15/032451-LEGRAND-1000.jpg)
Microkabel OS2 MTP - 12 vezels - MTP-MTP 10meter
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-15/032441-LEGRAND-1000.jpg)
Microkabel OM3 MTP - 12 vezels - MTP-MTP 10meter
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/LG-051709-WEB-R.jpg)
Krimptang voor RJ10-RJ11-RJ12 en RJ45
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-45/051703_pw_94063.jpg)
RJ45 plug 9 contacten, breedte 11.70mm, categorie 3, 4 en 5e. Vergulde contacten 1,2 µm.
Exclusief BTW