![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/48/LG-481429-WEB-R.jpg)
Scheidingsschot Auto H60 L3030 Sdz - inklikbaar -P31+ kabelgoot H60
Kabelgoot
Legrand
Scheidingsschot Auto H60 L3030 Sdz - inklikbaar -P31+ kabelgoot H60
Ref.. 481429
EAN nr.
3414971309210
Scheidingsschot Auto H60 L3030 Sdz - inklikbaar -P31+ kabelgoot H60
Kortingsgroep : A1
47,25 €
/
3 m
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Partition height | 60 mm |
---|---|
Length | 3000 mm |
Model | L-profile |
Mounting perforation | No |
Type of fastening | Screwless |
Suitable for wire mesh tray | No |
Suitable for cable ladder | No |
Suitable for cable tray | Yes |
---|---|
Suitable for circuit integrity | No |
Material | Stainless steel |
Stainless steel, pickled | No |
Material quality | Other |
Surface protection | Continuously galvanized |
Documentatie
2 Document(s)
Technische gids
Technische fiche
SELECTEER