-
Type toebehoren/onderdelen
-
Bussysteem KNX
-
Soort elektrische toebehoren
-
Type toebehoren/onderdelen
-
Spanningstype voedingsspanning
-
Opdruk/indicatie
-
Opdruk/indicatie
-
Opdruk/indicatie
-
Opdruk/indicatie
-
Bussysteem KNX-RF (radiofrequent)
-
Opgenomen vermogen
-
1e Secundaire spanning
-
Toebehoren
-
Materiaal
-
Met indicatieveld
-
Aftastsymbool / barrièrevrij
-
Bussysteem radiofrequent
-
Bussysteem radiofrequent
-
Onderdeel
-
Nom. geleiderdoorsnede
-
Nom. geleiderdoorsnede
-
Kwaliteitsklasse
-
Gebruik
-
Gebruik
-
Gebruik
-
Gebruik
-
Bussysteem LON
-
Samenstelling geleider
-
Bedrijfsspanning
-
Bedrijfsspanning
-
Geschikt voor bussysteem-toetsaansluiting
-
Bussysteem Powerline
-
Max. uitgangsstroom 1
-
Andere bussystemen
-
Uitvoering elektrische aansluiting
-
Nom. geleiderdiameter
-
Nom. geleiderdiameter
-
Aantal kanalen
-
Controlevenster/verlicht
-
Oppervlaktebescherming
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Oppervlaktebescherming
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Radiofrequent bidirectioneel
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Breedte in module-eenheden
-
Met LED indicatie
-
Montagewijze
-
Breedte in module-eenheden
-
Secundaire spanning instelbaar
-
Aantal aders
-
Mantelmateriaal
-
Materiaal aderisolatie
-
Materiaal aderisolatie
-
Mantelkleur
-
Geschikt voor veiligheidsfunctie
-
Mantelkleur
-
Bevestigingswijze
-
Bevestigingswijze
-
Demontagebeveiliging
-
Adercodering
-
Geschikt voor updates
-
Geschikt voor updates
-
Nom. voedingsspanning bij AC 50 Hz
-
Met verwisselbare lens/symbool
-
Met verwisselbare lens/symbool
-
Met aardgeleider
-
Nom. voedingsspanning bij AC 60 Hz
-
Geschikt voor beschermingsgraad (IP)
-
Uitvoering oppervlakte
-
Uitvoering oppervlakte
-
Geschikt voor beschermingsgraad (IP)
-
Max. toelaatbare geleidertemperatuur
-
Modulaire uitvoering (voor railmontage)
-
Scherm
-
Protocol
-
Protocol
-
Uitgangsspanning geregeld
-
RAL-nummer (vergelijkbaar)
-
RAL-nummer (vergelijkbaar)
-
RAL-nummer (vergelijkbaar)
-
RAL-nummer (vergelijkbaar)
-
RAL-nummer (vergelijkbaar)
-
RAL-nummer (vergelijkbaar)
-
RAL-nummer (vergelijkbaar)
-
Providerafhankelijk
-
Litze
-
Visualisering
-
Vermogensafgifte
-
Vochtbarrière
-
Web-Server
-
Web-Server
-
Gestabiliseerd
-
Bewapening/armering
-
Radio-interface
-
IR-interface
-
Draagrailmontage mogelijk
-
Wandmontage mogelijk
-
Kortsluitvast
-
Geleidermateriaal
-
Directe montage mogelijk
-
Rookarm volgens IEC 61034-2
-
Buitendiameter circa
-
Buitendiameter circa
-
Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handeling
-
Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie
-
Nom. spanning U0
-
Nom. spanning U0
-
Nom. spanning U
-
Nom. spanning U
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Slagvastheid
-
Slagvastheid
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Gebruikstemperatuur
-
Gebruikstemperatuur
-
Gebruikstemperatuur
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Spanningstype
-
Nom. stroom
-
Aanduiding markering van de aansluitklemmen
-
Type belasting
-
Kleur
-
Kleur
-
Kleur
-
Kleur
-
Kleur
-
Halogeenvrij
-
Antibacteriële behandeling
-
Aansluitwijze
-
capaciteit aansluitklemmen
-
Type verbinding
-
Tekstveld/beschrijvingsvlak
-
USB aansluiting
-
Adresseerbaar
-
Aangesloten object
-
Aangesloten object
-
Platform voor het downloaden van applicaties
-
Platform voor het downloaden van applicaties
-
Sturingswijze
-
Met spraakbesturing
-
Programmeerbaar
-
Programmeerbaar
-
Interoperabiliteit van het verbindingsprotocol
-
Interoperabiliteit van het verbindingsprotocol
-
Te verbinden via een Internetbox
-
Te verbinden via een Internetbox
-
Compatibele spraakassistenten
-
Compatibele spraakassistenten
-
Naam van de applicatie
-
Gebruiksfunctie van het product
-
Duur software-updates (jaren)
MyHome Gateway voor gebruik met Home+Project en Home+Control, Aansluiting BUS en RJ45
Exclusief BTW
Buskabel My Home 2-aderig grijs, niet afgeschermd. Geïsoleerd tot 300/500Vac. Rollengte 500 meter.
Exclusief BTW
2-aderig getwiste kabel bobijn 200meter
Exclusief BTW
My Home interface SCS-SCS, om 2 systeembussen SCS met elkaar te verbinden, 2 DIN-modules
Exclusief BTW
Configuratie set
Exclusief BTW
My Home Koffer adresseringsweerst.code 0 t/m 9 + toebehoren
Exclusief BTW
Livinglight tech set lenzen bedsymbool
Exclusief BTW
Livinglight antraciet set lenzen bedsymbool
Exclusief BTW
Livinglight wit set lenzen bedsymbool
Exclusief BTW
Bijkomende voeding van 600mA - 2 DIN modules
Exclusief BTW
USB programmeerkabel 5Vdc voor muziekdistributie
Exclusief BTW
My Home 10 stuks adresseringsweerstand code 0
Exclusief BTW
My Home 10 stuks adresseringsweerstand code 1
Exclusief BTW
My Home 10 stuks adresseringsweerstand code 5
Exclusief BTW
My Home 10 stuks adresseringsweerstand code 6
Exclusief BTW
My Home 10 stuks adresseringsweerstand code 7
Exclusief BTW
My Home 10 stuks adresseringsweerstand code 8
Exclusief BTW
My Home 10 stuks adresseringsweerstand code 9
Exclusief BTW
My Home 10 stuks adresseringsweerstand code AMB
Exclusief BTW
My Home 10 stuks adresseringsweerstand code AUX
Exclusief BTW
My Home 10 stuks adresseringsweerstand code CEN
Exclusief BTW
My Home 10 stuks adresseringsweerstand code GEN
Exclusief BTW
My Home 10 stuks adresseringsweerstand code GR
Exclusief BTW
My Home 10 stuks adresseringsweerstand code OFF
Exclusief BTW