-
Rated voltage
-
End plate model
-
End plate model
-
Type of accessory/spare part
-
Rated current In
-
Type of accessory/spare part
-
Type of accessory/spare part
-
Rated current In
-
Rated voltage
-
Rated current In
-
Rated current In
-
Rated current In
-
Rated current In
-
Rated current In
-
Permitted cable diameter
-
Permitted cable diameter
-
Permitted cable diameter
-
Partition model
-
Partition model
-
Number of bridged clamps
-
Number of bridged clamps
-
Number of bridged clamps
-
Number of bridged clamps
-
Type of DIN-rail adapter
-
Direction of coding
-
Number of bridged clamps
-
Material
-
Modular spacing
-
Material
-
Pin diameter
-
Modular spacing
-
Explosion-tested version 'Ex e'
-
Type of latching
-
Modular spacing
-
Modular spacing
-
Modular spacing
-
Pin diameter
-
Material
-
Modular spacing
-
Modular spacing
-
Modular spacing
-
Modular spacing
-
Type of latching
-
With connection cable
-
Punch shape
-
Punch shape
-
Self adhesive mounting
-
Snap in
-
Tackable
-
Drill hole distance centrically
-
Tackable
-
Length
-
Type of electric connection
-
Model
-
Model
-
Model
-
Material thickness
-
Material thickness
-
Surface protection
-
Model
-
Model
-
Model
-
Model
-
Model
-
Mounting method
-
Mounting method
-
Mounting method
-
Mounting method
-
Mounting method
-
Mounting method
-
With shock protection
-
With shock protection
-
Insulated
-
Insulated
-
Thickness
-
Thickness
-
Thickness
-
Thickness
-
Type of fastening
-
Thickness
-
Thickness
-
Thickness
-
Thickness
-
Imprint
-
Waterproof
-
Number of poles
-
Operating temperature
-
Inflammability class of insulation material according to with UL94
-
Interlockable
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Colour
-
Colour
-
Colour
-
Colour
-
Colour
-
Colour
-
Colour
-
Colour
-
Connection type
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/037568_pw_158327.jpg)
Beschermkap afsnijdbaar Viking³ lengte 1 meter breedte 12 en 15mm voor isolerende scheidingsplaat ref.nr.037561.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/037568_pw_158327.jpg)
Beschermkap afsnijdbaar Viking³ lengte 1 meter breedte 5, 6, 8 en 10mm voor isolerende scheidingsplaat ref.nr.037560.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-45/047723-LEGRAND-1000.jpg)
Viking DIN-rail lengte 2m diepte 15mm voorzien van sleufgaten
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-45/037407-LEGRAND-1000.jpg)
Railprofiel DIN-rail Viking³ lengte 2 meter. Gelijkzijdige DIN-rail diepte 15mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/037544-LEGRAND-1000.jpg)
Kamstaaf/strip, niet geïsoleerd, voor doorverbinding van 12 rijgklemmen met schroefverbinding Viking³ 15mm.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-45/047722-LEGRAND-1000.jpg)
Viking DIN-rail lengte 2m diepte 7,5mm voorzien van sleufgaten
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-45/037404-LEGRAND-1000.jpg)
Railprofiel DIN-rail Viking³ lengte 2 meter. Gelijkzijdige DIN-rail EN 60715 diepte 7.5mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/037542-LEGRAND-1000.jpg)
Kamstaaf bloot Viking3 12mm 12x
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-30/LG-037577-WEB-F.jpg)
Viking3 meetbuscontactbus t.b.v. meetklem 037192 doorsnede 4mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/037525-LEGRAND.jpg)
Viking3 smeltverklikker opklikbaar op klemmen 037181, 037281 of grijper 035715 110/250VAC/DC
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/037524-LEGRAND.jpg)
Viking3 smeltverklikker opklikbaar op klemmen 037181, 037281 of grijper 037515 12/24/48VAC/DC
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/037540-LEGRAND-1000.jpg)
Kamstaaf/strip, niet geïsoleerd, voor doorverbinding van 12 rijgklemmen met schroefverbinding Viking³ 10mm.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/039449_pw_92861.jpg)
Afstandhouder Viking³ voor rail 2stuks 45º, geleverd met 4x M6 bouten, moeren en ringen.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-00/039598-LEGRAND-1000.jpg)
Markeerstift zwart onuitwisbaar
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/037546-LEGRAND-1000.jpg)
Doorvoerstrip Viking3 3-etage bruin
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/037547-LEGRAND-1000.jpg)
Doorvoerstrip Viking3 3-etage blauw
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/037500-LEGRAND-1000.jpg)
Viking3 doorverbindingstrip voor 10 klemmen van 5mm - blauw
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/037501-LEGRAND-1000.jpg)
Doorverbindingsstrip/kam voor 10 schroef- of steekrijgklemmen Viking³ breedte 5mm. Voor rijgklemmen ref.nrs.037151/5
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/LG-037503-WEB-R.jpg)
Viking3 doorverbindingstrip voor 10 klemmen van 6mm - blauw
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-00/036466_pw_153099.jpg)
Adapter asymetrische rail
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/037515-LEGRAND-1000.jpg)
Viking3 grijper voor manuele onderbreking van klemmen 037180 en 037280 - geschikt voor zekering 5x20
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/037504-LEGRAND-1000.jpg)
Doorverbindingsstrip/kam voor 10 schroef- of steekrijgklemmen Viking³ breedte 6mm. Voor rijgklem ref.nr.03715
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-00/037550_pw_158324.jpg)
Viking3 isolerende eindplaat t.b.v. deelbare klem voor meting
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-45/037512-LEGRAND-1000.jpg)
Eindblok Viking3 10mm
Exclusief BTW