-
Construction type
-
Cover width
-
Cover width
-
Cover width
-
Cover width
-
Partition height
-
Construction type
-
Construction type
-
Conductor surface
-
Material
-
Material
-
Material
-
Suitable for
-
Spray can
-
Nominal cross section conductor
-
Material quality
-
Conductor category
-
Suitable for cable management system width
-
Mounting perforation
-
Suitable for cable management system width
-
Suitable for cable management system width
-
Suitable for cable management system width
-
Suitable for rising ladder
-
Shape of conductor
-
Suitable for wire mesh tray
-
Length
-
Angle
-
Length
-
Length
-
Length
-
Profile shape
-
Length
-
Length
-
Length
-
Length
-
Surface protection
-
Suitable for cable ladder
-
Model
-
Material thickness
-
Material thickness
-
Material thickness
-
Material thickness
-
Material thickness
-
Model
-
Model
-
Suitable for cable ladder
-
Cable width approx.
-
Load bearing capacity
-
Slit width
-
Suitable for circuit integrity
-
Suitable for cable tray
-
Suitable for circuit integrity
-
Suitable for cable tray
-
Type of perforation
-
Cable height approx.
-
Hole width
-
With toothing
-
Snap-off
-
Volume
-
Type of fastening
-
Type of fastening
-
Type of fastening
-
Stainless steel, pickled
-
Safe working load according to IEC 61537
-
Safe working load according to IEC 61537
-
Safe working load according to IEC 61537
-
Veilige werkbelasting volgens IEC 61537
-
Conductor material
-
Outer diameter approx.
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Operating / setting temperature
-
Storage temperature
-
Colour
-
Colour
-
Colour
-
Halogen free
-
Halogen free
Deksel kabelgoot P31+ L2000 B400 Sdz klikbaar
Exclusief BTW
Profiel R21S 41x21x1,5 geperforeerd L3000 Sdz
Exclusief BTW
Deksel kabelgoot P31+ L2000 B300 Sdz klikbaar
Exclusief BTW
Powermodule, verhoogde opklikbare deksel B300 H30 Sdz. Geschikt voor plaatsing van besturingskasten in de kabelgoot.
Exclusief BTW
Powermodule, verhoogde opklikbare deksel B200 H30 Sdz. Geschikt voor plaatsing van besturingskasten in de kabelgoot.
Exclusief BTW
Afschermstrip kabelgoot/draadgoot zwart, rol 5 meter, vinyl
Exclusief BTW
Deksel kabelgoot P31+ L2000 B200 Sdz klikbaar
Exclusief BTW
Zinkspray BRG (thermisch verzinkt) 400ml
Exclusief BTW
Zeskantmoer Elvz M10
Exclusief BTW
Scheidingsschot L-vorm Sdz L3000
Exclusief BTW
Deksel kabelgoot P31+ L2000 B75 Sdz klikbaar
Exclusief BTW
Wandconsole CB 1500N B400 Sdz voor kabelgoot en draadgoot
Exclusief BTW
Wandconsole CB 1500N B300 Sdz voor kabelgoot en draadgoot
Exclusief BTW
Wandconsole CB 1100N B200 Sdz voor kabelgoot en draadgoot
Exclusief BTW
Wandconsole CB 1100N B100 Sdz voor kabelgoot en draadgoot
Exclusief BTW
Sluitring Elvz 10.5x20x2mm M10.
Exclusief BTW
Deksel aanzetbocht universeel P31+ Sdz
Exclusief BTW
Draadstang Elvz 5800N L1000 M10. Draadstang is geschikt voor Functiebehoud.
Exclusief BTW
Bevestigingsstrip scheidingsschot P31+ B400 Sdz. Voor bevestiging van scheidingsschot L-vorm ref.nr.8231201.
Exclusief BTW
Bevestigingsstrip scheidingsschot P31+ B300 Sdz. Voor bevestiging van scheidingsschot L-vorm ref.nr.8231201.
Exclusief BTW
Bevestigingsstrip scheidingsschot P31+ B200 Sdz. Voor bevestiging van scheidingsschot L-vorm ref.nr.8231201.
Exclusief BTW
Bevestigingsstrip scheidingsschot P31+ B75 Sdz. Voor bevestiging van scheidingsschot L-vorm ref.nr.8231201.
Exclusief BTW
Aardingsstrip voor P31+ lengte 93mm geleiderdoorsnede 4mm². Bevestigen met 2x M6 * 10 mm (8200100 + 8200200).
Exclusief BTW
Borgclip voor bevestigingsstrip P31+ H60. Snelbevestiging van bevestigingsstrip in verticaal gemonteerde kabelgoten.
Exclusief BTW