-
Nominal voltage
-
Assembly arrangement
-
Imprint/indication
-
Imprint/indication
-
Imprint/indication
-
Material
-
With label area
-
Rated current
-
Material quality
-
Utilization
-
Suitable for touch sensor connector for bus system
-
Push button switch
-
Method of operation
-
Surface protection
-
Monitoring window/light outlet
-
Model
-
Model
-
Mounting method
-
With mounting plate
-
Number of rockers
-
Illumination
-
Type of fastening
-
Type of fastening
-
Device depth
-
Device depth
-
With exchangeable lens/symbol
-
Suitable for degree of protection (IP)
-
Surface finishing
-
Feedback-signal contact
-
Label space/information surface
-
RAL-number (similar)
-
RAL-number (similar)
-
RAL-number (similar)
-
RAL-number (similar)
-
RAL-number (similar)
-
Function lighting
-
Wiring system
-
Switching current for fluorescent lamps
-
Heating switch
-
Compatible with Apple HomeKit
-
Washing machine switch
-
Compatible with Google Assistant
-
Compatible with Amazon Alexa
-
IFTTT support available
-
Min. depth of built-in installation box
-
Colour of switch operator
-
Colour of switch operator
-
Colour of switch operator
-
Width
-
Width
-
Height
-
Height
-
Depth
-
Depth
-
Degree of impact strength (IK)
-
Degree of impact strength (IK)
-
Operating / setting temperature
-
Operating / setting temperature
-
Storage temperature
-
Storage temperature
-
Voltage type
-
Frequency
-
Type of lighting
-
Colour
-
Colour
-
Colour
-
Halogen free
-
Antimicrobial treatment
-
Connection type
-
Cable section
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-30/HD4004M2-BTICINO-1000.jpg)
Axolute White axiaal kruisschakelaar 2 modules 1P 16A 250Vac. Aansluiting met schroeven.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-30/HC4004_2-BTICINO-1000.jpg)
Axolute Tech axiaal kruisschakelaar 2 modules 1P 16A 250Vac. Aansluiting met schroeven.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-30/HS4004_2-BTICINO-1000.jpg)
Axolute Antraciet axiaal kruisschakelaar 2 modules 1P 16A 250Vac. Aansluiting met schroeven.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-30/HS4004-BTICINO-1000.jpg)
Axolute Antraciet axiaal kruisschakelaar 1 module 1P 16A 250Vac. Aansluiting met schroeven.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-30/HC4004-BTICINO-1000.jpg)
Axolute Tech axiaal kruisschakelaar 1 module 1P 16A 250Vac. Aansluiting met schroeven.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-30/HD4004-BTICINO-1000.jpg)
Axolute White axiaal kruisschakelaar 1 module 1P 16A 250Vac. Aansluiting met schroeven.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-30/HS4921_2LA-BTICINO-1000.jpg)
Axolute antraciet verlichte toets met lamp-symbool 2 modules, voor axiale schakelaars.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-30/HS4921_2LF-BTICINO-1000.jpg)
Axolute antraciet verlichte toets met sleutel-symbool 2 modules, voor axiale schakelaars.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-30/HD4921M2LA-BTICINO-1000.jpg)
Axolute White verlichte toets met lamp-symbool 2 modules, voor axiale schakelaars.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-30/HD4921M2LD-BTICINO-1000.jpg)
Axolute White verlichte toets met bel-symbool 2 modules, voor axiale schakelaars.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-30/HD4921M2LF-BTICINO-1000.jpg)
Axolute White verlichte toets met sleutel-symbool 2 modules, voor axiale schakelaars.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-30/HC4921_2LA-BTICINO-1000.jpg)
Axolute Tech verlichte toets met lamp-symbool 2 modules, voor axiale schakelaars.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-30/HC4921_2LD-BTICINO-1000.jpg)
Axolute Tech verlichte toets met bel-symbool 2 modules, voor axiale schakelaars.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-30/HC4921_2LF-BTICINO-1000.jpg)
Axolute Tech verlichte toets met sleutel-symbool 2 modules, voor axiale schakelaars.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-30/HS4921_2LD-BTICINO-1000.jpg)
Axolute antraciet verlichte toets met bel-symbool 2 modules, voor axiale schakelaars.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-30/HD4921LF-BTICINO-1000.jpg)
Axolute White verlichte toets sleutel-symbool 1 module, voor axiale schakelaars.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-30/HC4921LD-BTICINO-1000.jpg)
Axolute Tech verlichte toets met bel-symbool 1 module, voor axiale schakelaars.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-30/HC4921LF-BTICINO-1000.jpg)
Axolute Tech verlichte toets met sleutel-symbool 1 module, voor axiale schakelaars.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-30/HD4921LA-BTICINO-1000.jpg)
Axolute White verlichte toets met lamp-symbool 1 module, voor axiale schakelaars.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-30/HD4921LD-BTICINO-1000.jpg)
Axolute White verlichte toets met bel-symbool 1 module, voor axiale schakelaars.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-30/HC4921LA-BTICINO-1000.jpg)
Axolute Tech verlichte toets met lamp-symbool 1 module, voor axiale schakelaars.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-30/HS4921LA-BTICINO-1000.jpg)
Axolute Antraciet verlichte toets met lamp-symbool 1 module, voor axiale schakelaars.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-30/HS4921LD-BTICINO-1000.jpg)
Axolute antraciet verlichte toets met bel-symbool 1 module, voor axiale schakelaars.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-30/HS4921LF-BTICINO-1000.jpg)
Axolute antraciet verlichte toets met sleutel-symbool 1 module, voor axiale schakelaars.
Exclusief BTW