-
Type toebehoren/onderdelen
-
Uitvoeringsvorm handgreep
-
Uitvoeringsvorm handgreep
-
Type toebehoren/onderdelen
-
Type toebehoren/onderdelen
-
Toepassing
-
Uitvoering als zichtdeur
-
Uitvoering als zichtdeur
-
Transparant
-
Transparant
-
Knevelsluiting
-
Knevelsluiting
-
Materiaal
-
Uitvoering als deur voor vergrendeling scheidingsschakelaar
-
Materiaal
-
Hangslotvergrendeling
-
Geschikt voor bouwbreedte kast
-
Geschikt voor bouwbreedte kast
-
Geschikt voor bouwbreedte kast
-
Geschikt voor bouwbreedte kast
-
Bevestiging zelfklevend
-
Spanjoletsluiting (driepuntssluiting)
-
Spanjoletsluiting (driepuntssluiting)
-
Magnetisch
-
Type sluiting
-
Type sluiting
-
Lengte
-
Lengte
-
Flexibel
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Oppervlaktebescherming
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Breedte in module-eenheden
-
Montagewijze
-
Zelfklevend
-
Uitvoering oppervlakte
-
EMC-uitvoering
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Kleur
-
Kleur
-
Kleur
-
RAL-nummer
-
RAL-nummer
-
Halogeenvrij
Zelfklevende plan-, tekening- of schemahouder gesloten. IP50 RAL9002. Binnenafmetingen H324mm B120mm D18mm
Exclusief BTW
Zelfklevende codeerstrips 36 modules voor behuizing XL³S
Exclusief BTW
Afdichting modulair 5modules. Kleur wit RAL 9003. Afsnijdbaar per hele of halve module.
Exclusief BTW
Zelfklevende codeerstrips 24 modules voor behuizing XL³S
Exclusief BTW
Equipotentiaalverbindingsgeleider Lengte 350 mm - doorsnede 6 mm²
Exclusief BTW
Aardrail XL 400 gaten 36xdia5.3 1.5 tot 10mm2 en 2x9mm (35mm2) L440mm
Exclusief BTW
Zelfklevende plan-, tekening- of schemahouder A4-formaat. 305x220mm. Transparant soepel kunststof.
Exclusief BTW
Metalen deur voor XL3 S 160 8 x 36 modules
Exclusief BTW
Vervangingshandgreep met slot nr 405 en set sleutels voor deur XL³S160
Exclusief BTW
Metalen deur voor XL3 S 160 2 x 24 modules
Exclusief BTW
Metalen deur voor XL3 S 160 4 x 24 modules
Exclusief BTW
Metalen deur voor XL3 S 160 5 x 24 modules
Exclusief BTW
Metalen deur voor XL3 S 160 7 x 24 modules
Exclusief BTW
Metalen deur voor XL3 S 160 8 x 24 modules
Exclusief BTW
Metalen deur voor XL3 S 160 6 x 36 modules
Exclusief BTW
Kit van 4 muurbevestiging beugels
Exclusief BTW
Koppelingkit
Exclusief BTW
Metalen deur voor XL3 S 160 3 x 24 modules
Exclusief BTW
Metalen deur voor XL3 S 160 6 x 24 modules
Exclusief BTW
Metalen deur voor XL3 S 160 4 x 36 modules
Exclusief BTW
Metalen deur voor XL3 S 160 5 x 36 modules
Exclusief BTW
Metalen deur voor XL3 S 160 7 x 36 modules
Exclusief BTW
Zelfklevende plan-, tekening- of schemahouder open. RAL7035. Buitenafmetingen H235 B340mm. Binnenafmetingen H200mm B310mm D18mm
Exclusief BTW
Zelfklevende plan-, tekening- of schemahouder open. RAL7035. Buitenafmetingen H165 B260mm. Binnenafmetingen H130mm B230mm D18mm
Exclusief BTW