Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Kabelgoot P31+ ST -blind- L3030 B600 H60mm -RAL9010. Koppelen met 2x koppelplaat

Kabelgoot Legrand

Kabelgoot P31+ ST -blind- L3030 B600 H60mm -RAL9010. Koppelen met 2x koppelplaat

Ref.. 481248 EAN nr. 3414971201071

Kabelgoot P31+ ST -blind- L3030 B600 H60mm -RAL9010. Koppelen met 2x koppelplaat

Kortingsgroep : A
776,59 € / 3 m Product geleverd in 2 stuk
Adviesprijs Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen

Technische kenmerken

Hoogte 60 mm
Breedte 600 mm
Materiaaldikte 0.9 mm
Lengte 3030 mm
Nuttige doorsnede 34815.24 mm²
Met bovendeel Nee
Zijperforatie Nee
Bodemperforatie Nee
Nato perforatie Nee
Uitvoering Zonder verbinder
Geschikt voor functiebehoud Nee
Materiaal Staal
Gebruikstemperatuur -20-120 °C
Kwaliteitsklasse Overig
Oppervlaktebescherming Overig
Kleur Wit
RAL-nummer 9010
Gewicht 5.29666667 kg/m
opslagtemperatuur -20-120 °C
Halogeenvrij Ja

Documentatie

2 Document(s)
Technische gids
Technische fiche
FT0955.pdf pdf (3.11 Mo)