![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/48/LG-484777-WEB-R.jpg)
P31+ hoekstuk instelbaar 0-50° B600 H60 Ral9010. Bevestigen met 6x kraagschroef M6x10 en kraagmoer M6 ref.nr.8200102.
Kabelgoot
Legrand
P31+ hoekstuk instelbaar 0-50° B600 H60 Ral9010. Bevestigen met 6x kraagschroef M6x10 en kraagmoer M6 ref.nr.8200102.
Ref.. 484777
EAN nr.
3414971036208
P31+ hoekstuk instelbaar 0-50° B600 H60 Ral9010. Bevestigen met 6x kraagschroef M6x10 en kraagmoer M6 ref.nr.8200102.
Kortingsgroep : A
820,80 €
/
1 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Richtingsverandering | Horizontaal |
---|---|
Hoek | Verstelbaar |
Bouwvorm | Scharnierbocht element |
Met bovendeel | Nee |
Binnenstraal | 0 mm |
Kabelgoothoogte | 60 mm |
Kabelgootbreedte | 600 mm |
Materiaaldikte | 0.7 mm |
Zijperforatie | Nee |
Bodemperforatie | Ja |
Nato perforatie | Nee |
Uitvoering | Zonder verbinder |
---|---|
Geschikt voor functiebehoud | Nee |
Materiaal | Staal |
Roestvaststaal (RVS), gebeitst | Nee |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Oppervlaktebescherming | Overig |
Gebruikstemperatuur | -20-120 °C |
Kleur | Wit |
RAL-nummer | 9010 |
opslagtemperatuur | -20-120 °C |
Halogeenvrij | Ja |
Documentatie
2 Document(s)
Technische gids
Technische fiche
1 Document(s)
Overeenkomst
NF-NF004_1084
(1.66 Mo)
SELECTEER