![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/CABLOFIL/35/CM-350547-WEB-R.jpg)
Plexo P31+ Kit, adapter met lasdoos 80x80mm. Geschikt als montageplaat met klikbevestiging voor kabelgoot of monteerbaar op de muur.
P31+
CABLOFIL
Plexo P31+ Kit, adapter met lasdoos 80x80mm. Geschikt als montageplaat met klikbevestiging voor kabelgoot of monteerbaar op de muur.
Ref.. CM350547
EAN nr.
3414972462648
Plexo P31+ Kit, adapter met lasdoos 80x80mm. Geschikt als montageplaat met klikbevestiging voor kabelgoot of monteerbaar op de muur.
Kortingsgroep : N1
7,66 €
/
1 piece
Product geleverd in
10 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Model | Horizontal/vertical |
---|---|
Plate height | 80 mm |
Plate width | 80 mm |
Type of fastening | Snapper mounting |
Material | Plastic |
---|---|
Stainless steel, pickled | No |
Material quality | Other |
Surface protection | Other |
Documentatie
1 Document(s)
Technische fiche
1 Document(s)
PEP
SELECTEER