Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

P31+ vervalstuk B600 H60 R9010. Met directe overgang horizontaal naar verticaal tracé. Bev.4x schroef/moer ref.8200102.

Kabelgoot Legrand

P31+ vervalstuk B600 H60 R9010. Met directe overgang horizontaal naar verticaal tracé. Bev.4x schroef/moer ref.8200102.

Ref.. 484807 EAN nr. 3414971036413

P31+ vervalstuk B600 H60 R9010. Met directe overgang horizontaal naar verticaal tracé. Bev.4x schroef/moer ref.8200102.

Kortingsgroep : A
480,80 € / 1 piece
Adviesprijs Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen

Technische kenmerken

Change of direction Vertically descending
Angle 90°
Construction type Bend rigid
With cover No
Inner radius 140 mm
Cable tray height 60 mm
Cable tray width 600 mm
Material thickness 0.7 mm
Side perforation No
Bottom perforation No
NATO-mounting holes No
Model Without connector
Suitable for circuit integrity No
Material Steel
Stainless steel, pickled No
Material quality Other
Surface protection Other
Operating / setting temperature -20-120 °C
Colour White
RAL-number 9010
Storage temperature -20-120 °C
Halogen free Yes

Documentatie

2 Document(s)
Technische gids
Technische fiche
FT0964.pdf pdf (0.96 Mo)
1 Document(s)
Overeenkomst
NF-NF004_1084 (1.66 Mo)