![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/48/LG-485173-WEB-B.jpg)
P31+ aanzetbocht universeel H60 RAL9010. Bevestigen met 2x kraagschroef M6x10 en kraagmoer M6 ref.nr.8200102.
Kabelgoot
Legrand
P31+ aanzetbocht universeel H60 RAL9010. Bevestigen met 2x kraagschroef M6x10 en kraagmoer M6 ref.nr.8200102.
Ref.. 485173
EAN nr.
3414971036673
P31+ aanzetbocht universeel H60 RAL9010. Bevestigen met 2x kraagschroef M6x10 en kraagmoer M6 ref.nr.8200102.
Kortingsgroep : A
47,23 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Height side wall | 60 mm |
---|---|
Inner radius | 100 mm |
NATO-mounting holes | No |
Suitable for circuit integrity | No |
Material | Steel |
Stainless steel, pickled | No |
---|---|
Material quality | Other |
Surface protection | Other |
RAL-number | 9010 |
Documentatie
2 Document(s)
Technische gids
Technische fiche
1 Document(s)
Overeenkomst
NF-NF004_1084
(1.66 Mo)
SELECTEER