![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/48/LG-486155-WEB-R.jpg)
P31+ snelmontageplaat kabelgoot H60 Ral9010. Geschikt voor Plexo dozen- schroefloos klemmen- horizontaal te buigen.
Kabelgoot
Legrand
P31+ snelmontageplaat kabelgoot H60 Ral9010. Geschikt voor Plexo dozen- schroefloos klemmen- horizontaal te buigen.
Ref.. 486155
EAN nr.
3414971036796
P31+ snelmontageplaat kabelgoot H60 Ral9010. Geschikt voor Plexo dozen- schroefloos klemmen- horizontaal te buigen.
Kortingsgroep : A
22,85 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Model | Vertical |
---|---|
Plate height | 200 mm |
Plate width | 125 mm |
Type of fastening | Screw mounting |
Material | Steel |
---|---|
Stainless steel, pickled | No |
Material quality | Other |
Surface protection | Other |
Documentatie
2 Document(s)
Technische fiche
Technische gids
SELECTEER