![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/PLANET-WATTOHM/31/PW-31057-WEB-R.jpg)
Bedradingskoker Segma L2000 60x80mm HV
Bedradingskoker
PLANET-WATTOHM
Bedradingskoker Segma L2000 60x80mm HV
Ref.. PW31057
EAN nr.
3271780310574
Bedradingskoker Segma L2000 60x80mm HV, materiaal PC-ABS, RAL7035 lichtgrijs. Zijd.perforatie B12,5mm, max.draaddoorvoer zonder uitbreken van lippen Ø6mm. Incl. deksel voorzien van reliëf.
Kortingsgroep : L2
90,91 €
/
2 m
Product geleverd in
16 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Materiaal | Acrylnitril butadien styrol (ABS) |
---|---|
Hoogte | 80 mm |
Breedte | 60 mm |
Lengte | 2000 mm |
Sleufafstand | 6 mm |
Sleufbreedte | 6.5 mm |
Uitvoeringsvorm zijwand | Gat-/sleufstansing |
Halogeenvrij | Ja |
Zelfdovend | Ja |
---|---|
Flexibel | Nee |
Nuttige doorsnede | 4216 mm² |
Bevestigingswijze | Bodemperforatie |
Met bovendeel | Ja |
Kleur | Grijs |
Gebruikstemperatuur | -5-60 °C |
opslagtemperatuur | -25-60 °C |
Documentatie
1 Document(s)
Technische fiche
SELECTEER