![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/PLANET-WATTOHM/25/25060-PLANET-WATTOHM-1000.jpg)
Uitbreektang Segma. Om braamvrij de steun tussen de lamellen van de bedradingskoker te kunnen verwijderen.
Bedradingskoker
PLANET-WATTOHM
Uitbreektang Segma. Om braamvrij de steun tussen de lamellen van de bedradingskoker te kunnen verwijderen.
Ref.. PW25060
EAN nr.
3271780250603
Uitbreektang Segma. Om braamvrij de steun tussen de lamellen van de bedradingskoker te kunnen verwijderen.
Kortingsgroep : L2
212,28 €
/
1 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Length | 183 mm |
---|---|
Head width | 20 mm |
Kophoogte | 35 mm |
Insulated | Yes |
---|---|
Isolation protection 1000 V | No |