Schroef Segma nylon TC 6x12mm. Ook te gebruiken om de bedradingskoker Segma op de bevestigingssteunen ref.nr.020170 te bevestigen.
Bedradingskoker
PLANET-WATTOHM
Schroef Segma nylon TC 6x12mm. Ook te gebruiken om de bedradingskoker Segma op de bevestigingssteunen ref.nr.020170 te bevestigen.
Ref.. PW25050
EAN nr.
3271780250504
Schroef Segma nylon TC 6x12mm. Ook te gebruiken om de bedradingskoker Segma op de bevestigingssteunen ref.nr.020170 te bevestigen.
Kortingsgroep : L2
93,04 €
/
100 stuk
Product geleverd in
100 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Material | Plastic |
---|---|
Kwaliteitsklasse | PA 6.6 |
Surface protection | Untreated |
Kopvorm | Cilinderkop |
Thread size (metric) | 6 |
---|---|
Screwing system | Screw slot |
Depth | 12 mm |