![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/PLANET-WATTOHM/25/25064-PLANET-WATTOHM-1000.jpg)
Elastische draadkous 50meter Ø20mm. Temperatuurbereik van -50 tot 150º Celsius.
Bedradingskoker
PLANET-WATTOHM
Elastische draadkous 50meter Ø20mm. Temperatuurbereik van -50 tot 150º Celsius.
Ref.. PW25064
EAN nr.
3271780250641
Elastische draadkous 50meter Ø20mm. Temperatuurbereik van -50 tot 150º Celsius.
Kortingsgroep : N1
171,66 €
/
50 m
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Diepte | 25 m |
---|---|
Binnendiameter | 20 mm |
Kleur | Zwart |
Hittebestendig | Nee |
---|---|
Rektule | Ja |