![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/PLANET-WATTOHM/25/25016-PLANET-WATTOHM-1000.jpg)
Spreidklinknagel Segma 6mm
Bedradingskoker
PLANET-WATTOHM
Spreidklinknagel Segma 6mm
Ref.. PW25016
EAN nr.
3271780250160
Spreidklinknagel Segma Ø6mm, om bedradingskoker op de functionele montagestijlen te monteren, of voor horizontale bedrading onder de DIN-rail ref.nr.020201, of voor montage van aardrail ref.nrs.037300 en 037302.
Kortingsgroep : L2
51,06 €
/
500 stuk
Product geleverd in
500 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Model | Percussion rivet |
---|---|
Gatdiameter | 6 mm |
Klembereik | 6-6.2 mm |
Dismantling possible | No |
---|---|
Colour | White |