![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/PLANET-WATTOHM/33/PW-33042-WEB-R.jpg)
Bedradingskoker Segma L2000 40x40mm BSI
Bedradingskoker
PLANET-WATTOHM
Bedradingskoker Segma L2000 40x40mm BSI
Ref.. PW33042
EAN nr.
3271780330428
Bedradingskoker Segma L2000 40x40mm BSI, materiaal PVC, blauw. Zijd.perforatie B12,5mm, max.draaddoorvoer zonder uitbreken van lippen Ø6mm. Incl. deksel voorzien van reliëf.
Kortingsgroep : L2
26,39 €
/
2 m
Product geleverd in
24 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Materiaal | Polyvinylchloride (PVC) |
---|---|
Hoogte | 40 mm |
Breedte | 40 mm |
Lengte | 2000 mm |
Sleufafstand | 6 mm |
Sleufbreedte | 6.5 mm |
Uitvoeringsvorm zijwand | Gat-/sleufstansing |
Halogeenvrij | Nee |
Zelfdovend | Ja |
---|---|
Flexibel | Nee |
Nuttige doorsnede | 1245 mm² |
Bevestigingswijze | Bodemperforatie |
Met bovendeel | Ja |
Kleur | Blauw |
Gebruikstemperatuur | -5-60 °C |
opslagtemperatuur | -25-60 °C |
Documentatie
1 Document(s)
Technische fiche
SELECTEER