![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/PLANET-WATTOHM/21/PW-21175-WEB-R.jpg)
Bedradingskoker Segma L2000 150x100mm ST
Bedradingskoker
PLANET-WATTOHM
Bedradingskoker Segma L2000 150x100mm ST
Ref.. PW21175
EAN nr.
3271780211758
Bedradingskoker Segma L2000 150x100mm ST
Kortingsgroep : L2
133,59 €
/
2 m
Product geleverd in
6 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Materiaal | Polyvinylchloride (PVC) |
---|---|
Hoogte | 100 mm |
Breedte | 150 mm |
Lengte | 2000 mm |
Sleufafstand | 6 mm |
Sleufbreedte | 6.5 mm |
Uitvoeringsvorm zijwand | Gat-/sleufstansing |
Halogeenvrij | Nee |
Zelfdovend | Ja |
---|---|
Flexibel | Nee |
Nuttige doorsnede | 13683 mm² |
Bevestigingswijze | Bodemperforatie |
Met bovendeel | Ja |
Kleur | Grijs |
Gebruikstemperatuur | -5-60 °C |
opslagtemperatuur | -25-60 °C |