LB408 Recht element B 40A voorz.van 1+1 aftakopeningen L1.5mtr IP55
Railkoker
ZUCCHINI
LB408 Recht element B 40A voorz.van 1+1 aftakopeningen L1.5mtr IP55
Ref.. 75420111H
EAN nr.
8033777078981
LB408 Recht element met 8 geleiders 40A voorzien van 1+1 aftakopeningen L= 1,5 mtr. I-profiel zink-magnesium legering. Geleiders gescheiden door isolerend omhulsel van PVC of HF (halogeen Free) V) zelfdovend (volgens UL94).
Kortingsgroep : R1
156,41 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Model | Double |
---|---|
Rated current AC 50 Hz | 40 A |
Number of poles | 3 |
Number of conductors (without earthing) | 8 |
Flexible | No |
Rated voltage AC 50 Hz | 0-400 V |
Number of tap-off units | 2 |
---|---|
Colour | Grey |
Degree of protection (IP) | IP55 |
Length | 1500 mm |
Width | 35 mm |
Height | 77 mm |
Documentatie
1 Document(s)
Gebruikersinstructie
1 Document(s)
PEP
SELECTEER