Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Stroomafnemer 10A L2-N IP55 kabel H05VVF 3000mm oranje

Railkoker ZUCCHINI

Stroomafnemer 10A L2-N IP55 kabel H05VVF 3000mm oranje

Ref.. 75005022 EAN nr. 8033777079162

Stroomafnemer 10A enkelfase L2-N oranje IP55, voorzien van PVC-kabel H05VVF lengte 3000mm. Kan op elke LB plus railkokersysteem toegepast worden, onafhankelijk van ampèrage en type A of B. Kunststof isolatie, halogeenvrije eigenschappen.

Kortingsgroep : R1
39,41 € / 1 piece
Adviesprijs Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen

Technische kenmerken

Number of conductors (without earthing) 2
Number of poles 3
Rated current AC 50 Hz 10 A
Rated voltage AC 50 Hz 0-400 V
Phase selection No
With locking Yes
Branch off type Cable
Number of CEE socket outlets 0
Number of other socket outlets 0
Type of socket outlets Other
Protection None
Colour Grey
RAL-number 7035
Degree of protection (IP) IP55
Length 23 mm
Width 13 mm
Height 5 mm

Documentatie

1 Document(s)
Gebruikersinstructie
LE06703AC.pdf pdf (2.18 Mo)
2 Document(s)
PEP
LGRP-00637-V01.01-EN.pdf pdf (1.01 Mo)
PEP
LGRP-00636-V01.01-EN.pdf pdf (1.01 Mo)