![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/ZUCCHINI/75/75007005-ZUCCHINI-1000.jpg)
LBplus Stroomafnemer 3F - 25A
Railkoker
ZUCCHINI
LBplus Stroomafnemer 3F - 25A
Ref.. 75007005
EAN nr.
8033777144549
Stroomafnemer 25A 3F+N, IP55, zonder kabel. Kan op elke LB plus railkokersysteem toegepast worden, onafhankelijk van ampèrage en type A of B. Materiaal kunststof isolatie, voorzien van halogeenvrije eigenschappen.
Kortingsgroep : R1
64,60 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Number of conductors (without earthing) | 4 |
---|---|
Number of poles | 4 |
Rated current AC 50 Hz | 25 A |
Rated voltage AC 50 Hz | 0-400 V |
Phase selection | No |
With locking | Yes |
Branch off type | Cable |
Number of CEE socket outlets | 0 |
Number of other socket outlets | 0 |
---|---|
Type of socket outlets | Other |
Protection | None |
Colour | Grey |
Degree of protection (IP) | IP55 |
Length | 16 mm |
Width | 7.1 mm |
Height | 4.9 mm |
Documentatie
1 Document(s)
Gebruikersinstructie
SELECTEER