Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

LBplus Stroomafnemer 3F - 25A met zekeringhouder 8x32

Railkoker ZUCCHINI

LBplus Stroomafnemer 3F - 25A met zekeringhouder 8x32

Ref.. 75007205 EAN nr. 8033777144570

Stroomafnemer 25A 3F+N, IP55, met zekeringhouder 8x32, zonder kabel. Kan op elke LB plus railkokersysteem toegepast worden, onafhankelijk van ampèrage en type A of B. Materiaal kunststof isolatie, voorzien van halogeenvrije eigenschappen.

Kortingsgroep : R1
80,47 € / 1 piece
Adviesprijs Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen

Technische kenmerken

Number of conductors (without earthing) 4
Number of poles 4
Rated current AC 50 Hz 25 A
Rated voltage AC 50 Hz 0-400 V
Phase selection No
With locking Yes
Branch off type Cable
Number of CEE socket outlets 0
Number of other socket outlets 0
Type of socket outlets Other
Protection None
Colour Grey
Degree of protection (IP) IP55
Length 16 mm
Width 7.1 mm
Height 4.9 mm

Documentatie

1 Document(s)
Gebruikersinstructie
LE07394AC.pdf pdf (4.03 Mo)
2 Document(s)
PEP
LGRP-00637-V01.01-EN.pdf pdf (1.01 Mo)
PEP
LGRP-00636-V01.01-EN.pdf pdf (1.01 Mo)