![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/ZUCCHINI/75/75005100-ZUCCHINI-1000.jpg)
Stroomafnemer 16A fase selectie IP55 zek5x20. excl.kabel
Railkoker
ZUCCHINI
Stroomafnemer 16A fase selectie IP55 zek5x20. excl.kabel
Ref.. 75005100
EAN nr.
8033777079209
Stroomafnemer 16A met fase selectie, geschikt voor zekeringhouder (5x20), IP55, zonder kabel. Kan op elke LB plus railkokersysteem toegepast worden, onafhankelijk van ampèrage en type A of B. Kunststof isolatie, halogeenvrije eigenschappen.
Kortingsgroep : R1
31,90 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Number of conductors (without earthing) | 2 |
---|---|
Number of poles | 3 |
Rated current AC 50 Hz | 16 A |
Rated voltage AC 50 Hz | 0-400 V |
Phase selection | Yes |
With locking | Yes |
Branch off type | Cable |
Number of CEE socket outlets | 0 |
Number of other socket outlets | 0 |
---|---|
Type of socket outlets | Other |
Protection | None |
Colour | Grey |
Degree of protection (IP) | IP55 |
Length | 11.5 mm |
Width | 6.2 mm |
Height | 6 mm |
Documentatie
1 Document(s)
Gebruikersinstructie
SELECTEER