![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/ZUCCHINI/75/ZU-75201003-WEB-R.jpg)
LB404 Feed unit compact DX 2+4 geleiders
Railkoker
ZUCCHINI
LB404 Feed unit compact DX 2+4 geleiders
Ref.. 75201003
EAN nr.
8033777196371
LB404 Feed unit compact DX 2+4 geleiders
Kortingsgroep : R1
110,13 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Rated current AC 50 Hz | 40 A |
---|---|
Power supply position | End |
Model | Single |
Number of poles | 3 |
Rated voltage AC 50 Hz | 0-400 V |
Colour | Grey |
---|---|
Degree of protection (IP) | IP55 |
Length | 366 mm |
Width | 82 mm |
Height | 85 mm |
Documentatie
1 Document(s)
Gebruikersinstructie
1 Document(s)
PEP
SELECTEER