Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

LB404 Feed unit compact SX 2+4 geleiders

Railkoker ZUCCHINI

LB404 Feed unit compact SX 2+4 geleiders

Ref.. 75201004 EAN nr. 8033777196388

LB404 Feed unit compact SX 2+4 geleiders

Kortingsgroep : R1
120,99 € / 1 piece
Adviesprijs Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen

Technische kenmerken

Rated current AC 50 Hz 40 A
Power supply position End
Model Single
Number of poles 3
Rated voltage AC 50 Hz 0-400 V
Colour Grey
Degree of protection (IP) IP55
Length 227 mm
Width 82 mm
Height 85 mm

Documentatie

1 Document(s)
Gebruikersinstructie
V0603C.pdf pdf (6.16 Mo)
1 Document(s)
PEP
LGRP-00637-V01.01-EN.pdf pdf (1.01 Mo)