-
Type of accessory/spare part
-
Suitable for roof planking
-
Type of accessory/spare part
-
Rated current In
-
Type of accessory/spare part
-
Application
-
Suitable for enclosure building depth
-
Transparent
-
Transparent
-
Suitable for bottom planking
-
Suitable for bottom planking
-
Suitable for enclosure building depth
-
Material
-
Suitable for enclosure building width
-
Suitable for enclosure building width
-
Suitable for enclosure building width
-
Material
-
Suitable for enclosure building width
-
Suitable for enclosure building width
-
Suitable for enclosure building width
-
Material
-
Material
-
Material
-
Suitable for enclosure building width
-
Suitable for enclosure building width
-
Suitable for enclosure building width
-
Suitable for enclosure building width
-
Punch shape
-
Self adhesive mounting
-
Suitable for enclosure building height
-
Perforated
-
Perforated
-
Magnetic
-
Length
-
Flexible
-
Length
-
Length
-
Length
-
Length
-
Length
-
Length
-
Length
-
Length
-
Surface protection
-
Surface protection
-
Model
-
Model
-
Model
-
Model
-
Model
-
Model
-
Model
-
Model
-
Model
-
Model
-
Model
-
Model
-
Width in number of modular spacings
-
Mounting method
-
With de-aeration
-
Self-adhesive
-
Surface finishing
-
Surface finishing
-
With cable entry
-
Pre-stamping
-
Suitable for outdoor set-up
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Operating / setting temperature
-
Operating / setting temperature
-
Storage temperature
-
Colour
-
Colour
-
Colour
-
RAL-number
-
RAL-number
-
RAL-number
-
Halogen free
-
Halogen free
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/LG-339701-WEB-L.jpg)
Kit van 100 schroeven 1/4draai voor afdekplaat
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-45/LG-338481-WEB-L.jpg)
Bevestigingsplaat Net/noodomschakelaar DPX³630 - 36 mod zonder motorbediening - verticale montage
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/LG-339085-WEB-L.jpg)
Verluchtingsfrontplaat - 36 modules hoogte 200 mm voor XL³S 630/4000
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/LG-339082-WEB-L.jpg)
Verluchtingsfrontplaat - 36 modules hoogte 150 mm voor XL³S 630/4000
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-45/LG-338480-WEB-L.jpg)
Bevestigingsplaat Net/noodomschakelaar DPX³630 - 24 mod zonder motorbediening - verticale montage
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/LG-339702-WEB-R.jpg)
Kit van 100 schroeven voor afdekplaat
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/LG-339081-WEB-L.jpg)
Verluchtingsfrontplaat - 24 modules hoogte 150 mm voor XL³S 630/4000
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/LG-339084-WEB-L.jpg)
Verluchtingsfrontplaat - 24 modules hoogte 200 mm voor XL³S 630/4000
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-45/LG-338388-WEB-L.jpg)
Bevestigingsplaat DPX³ 630 - 36 modules draaibediening - verticale montage
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/LG-339083-WEB-L.jpg)
Verluchtingsfrontplaat - 16 modules hoogte 200 mm voor XL³S 630/4000
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/LG-339080-WEB-L.jpg)
Verluchtingsfrontplaat - 16 modules hoogte 150 mm voor XL³S 630/4000
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/LG-338485-WEB-L.jpg)
Frontplaat Net/noodomschakelaar DPX³630 - 36 mod zonder/met draaibediening
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/LG-338394-WEB-L.jpg)
Frontplaat DPX³ 630 - 36 modules draai/motorbediening - verticale montage
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/LG-338484-WEB-L.jpg)
Frontplaat Net/noodomschakelaar DPX³630 - 24 mod zonder/met draaibediening
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-45/LG-338389-WEB-L.jpg)
Bevestigingsplaat DPX³ 630 - 16 modules motorbediening - verticale montage
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/LG-338393-WEB-L.jpg)
Frontplaat DPX³ 630 - 24 modules draai/motorbediening - verticale montage
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-45/LG-338428-WEB-L.jpg)
Montageplaat voor DPX³ 250 ALA - XL³S 4000 breedte 36 modules
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-00/036495-LEGRAND-1000.jpg)
Wartelplaat Cabstop - IP-55 voor Atlantic kast - kastbreedte 400 mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-00/036497-LEGRAND-1000.jpg)
Cabstop wartelplaat 33xdivers IP55 vr Atlantic en Marina behuizing
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-45/LG-339571-WEB-L.jpg)
Universele geperforeerde montageplaat hoogte 600 mm - XL³S 36 modules
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-45/LG-338382-WEB-L.jpg)
Bevestigingsplaat DPX³ 160/250 - 36 modules draaibediening - verticale montage
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/LG-339067-WEB-R.jpg)
Frontplaat voor DCX-M 800A-T4 XL³S 630/4000 - 24M - verticale montage
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-00/LG-036496-WEB-R.jpg)
Cabstop wartelplaat 31xdivers IP55 vr Atlantic en Marina behuizing
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-45/LG-338426-WEB-L.jpg)
Montageplaat voor DPX³ 250 - 3P - XL³S 4000 breedte 36 modules
Exclusief BTW