This product is obsolete
![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/ZUCCHINI/75/75005061-ZUCCHINI-1000.jpg)
Stroomafnemer 10A L1-N IP55 kabel FG07M1 1000mm grijs
LB plus
ZUCCHINI
Stroomafnemer 10A L1-N IP55 kabel FG07M1 1000mm grijs
Ref.. 75005061
EAN nr.
8033777079261
Stroomafnemer 10A enkelfase L1-N grijs IP55, voorzien van FG7OM1 halogeenvrije kabel lengte 1000mm, brandvertragend en isolatieklasse 0,6/1kV. Kan op elke LB plus railkokersysteem toegepast worden, onafhankelijk van ampèrage en type A of B.
Geen prijs beschikbaar
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Update product
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/styles/product_slider/public/ecat_assets/09-11-2023/16-45/ZU-75005031-WEB-R.jpg?itok=U_ee4FqV)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
ZUCCHINI
Railkoker
REF.75005031
LB plus stroomafnemer - 10A - L1-N - Grijs - voorzien van 1m kabel type FG160M16
37,15 €
/
1 piece
Exclusief BTW
Technische kenmerken
Number of conductors (without earthing) | 2 |
---|---|
Number of poles | 3 |
Rated current AC 50 Hz | 10 A |
Rated voltage AC 50 Hz | 0-400 V |
Phase selection | No |
With locking | Yes |
Branch off type | Cable |
---|---|
Number of CEE socket outlets | 0 |
Number of other socket outlets | 0 |
Type of socket outlets | Other |
Colour | Grey |
Degree of protection (IP) | IP55 |
Documentatie
SELECTEER