![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/ZUCCHINI/75/75005021-ZUCCHINI-1000.jpg)
Stroomafnemer 10A L1-N IP55 kabell H05VVF 3000mm grijs
Railkoker
ZUCCHINI
Stroomafnemer 10A L1-N IP55 kabell H05VVF 3000mm grijs
Ref.. 75005021
EAN nr.
8033777079155
Stroomafnemer 10A enkelfase L1-N grijs IP55, voorzien van PVC-kabel H05VVF lengte 3000mm. Kan op elke LB plus railkokersysteem toegepast worden, onafhankelijk van ampèrage en type A of B. Kunststof isolatie, halogeenvrije eigenschappen.
Kortingsgroep : R1
39,41 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Number of conductors (without earthing) | 2 |
---|---|
Number of poles | 3 |
Rated current AC 50 Hz | 10 A |
Rated voltage AC 50 Hz | 0-400 V |
Phase selection | No |
With locking | Yes |
Branch off type | Cable |
Number of CEE socket outlets | 0 |
Number of other socket outlets | 0 |
Type of socket outlets | Other |
---|---|
Protection | None |
Colour | Grey |
RAL-number | 7035 |
Degree of protection (IP) | IP55 |
Length | 23 mm |
Width | 13 mm |
Height | 5 mm |
Documentatie
1 Document(s)
Gebruikersinstructie
SELECTEER