Stroomafn.16A fase sel. zekCH8. kabel H05VVF 3000mm
Railkoker
ZUCCHINI
Stroomafn.16A fase sel. zekCH8. kabel H05VVF 3000mm
Ref.. 75005220
EAN nr.
8033777079230
Stroomafnemer 16A met fase selectie, geschikt voor zekeringhouder (CH8), IP55, voorzien van PVC-kabel H05VVF lengte 3000mm. Kan op elke LB plus railkokersysteem toegepast worden, onafhankelijk van ampèrage en type A of B.
Kortingsgroep : R1
45,14 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Number of conductors (without earthing) | 2 |
---|---|
Number of poles | 3 |
Rated current AC 50 Hz | 16 A |
Rated voltage AC 50 Hz | 0-400 V |
Phase selection | No |
With locking | Yes |
Branch off type | Cable |
Number of CEE socket outlets | 0 |
Number of other socket outlets | 0 |
---|---|
Type of socket outlets | Other |
Protection | None |
Colour | Grey |
Degree of protection (IP) | IP55 |
Length | 24 mm |
Width | 13 mm |
Height | 6 mm |
Documentatie
1 Document(s)
Gebruikersinstructie
SELECTEER