LB256 Recht element B 25A voorzien van 4+4 aftakopeningen L3mtr IP55
Railkoker
ZUCCHINI
LB256 Recht element B 25A voorzien van 4+4 aftakopeningen L3mtr IP55
Ref.. 75370101H
EAN nr.
8033777078554
LB256 Recht element met 6 geleiders 25A voorzien van 4+4 aftakopeningen L= 3 mtr. I-profiel zink-magnesium legering. Geleiders gescheiden door isolerend omhulsel van PVC of HF (halogeen Free) V) zelfdovend (volgens UL94).
Kortingsgroep : R1
204,93 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Model | Double |
---|---|
Rated current AC 50 Hz | 25 A |
Number of poles | 3 |
Number of conductors (without earthing) | 6 |
Flexible | No |
Rated voltage AC 50 Hz | 0-400 V |
Number of tap-off units | 8 |
---|---|
Colour | Grey |
Degree of protection (IP) | IP55 |
Length | 3000 mm |
Width | 35 mm |
Height | 77 mm |
Documentatie
1 Document(s)
Gebruikersinstructie
1 Document(s)
PEP
SELECTEER