![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/48/LG-488798-WEB-R.jpg)
Kabelgoot P31+ MF Auto - met geïntegreerde koppeling - geperforeerd- L3030 B100 H60mm - Rvs316L.
Kabelgoot
Legrand
Kabelgoot P31+ MF Auto - met geïntegreerde koppeling - geperforeerd- L3030 B100 H60mm - Rvs316L.
Ref.. 488798
EAN nr.
3414971043176
Kabelgoot P31+ MF Auto - met geïntegreerde koppeling - geperforeerd- L3030 B100 H60mm - Rvs316L.
Kortingsgroep : C1
472,50 €
/
3 m
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Hoogte | 60 mm |
---|---|
Breedte | 100 mm |
Materiaaldikte | 0.6 mm |
Lengte | 3000 mm |
Nuttige doorsnede | 5809.44 mm² |
Met bovendeel | Nee |
Zijperforatie | Ja |
Bodemperforatie | Ja |
Nato perforatie | Nee |
Uitvoering | Geïntegreerde verbinder |
---|---|
Geschikt voor functiebehoud | Nee |
Materiaal | Roestvaststaal (RVS) |
Gebruikstemperatuur | -20-120 °C |
Kwaliteitsklasse | RVS 316 (V4A) |
Oppervlaktebescherming | Overig |
Gewicht | 1.06 kg/m |
opslagtemperatuur | -20-120 °C |
Halogeenvrij | Ja |
Documentatie
2 Document(s)
Technische gids
Technische fiche
SELECTEER