![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/48/LG-486500-WEB-R.jpg)
Scheidingsschot L H60 L3000 304L - P31+ kabelgoot H60 geperforeerd bev. 4x M6x10mm
Kabelgoot
Legrand
Scheidingsschot L H60 L3000 304L - P31+ kabelgoot H60 geperforeerd bev. 4x M6x10mm
Ref.. 486500
EAN nr.
3414971036901
Scheidingsschot L H60 L3000 304L - P31+ kabelgoot H60 geperforeerd bev. 4x M6x10mm
Kortingsgroep : C1
226,70 €
/
3 m
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Partition height | 60 mm |
---|---|
Length | 3000 mm |
Model | L-profile |
Mounting perforation | No |
Type of fastening | Screwable |
Suitable for wire mesh tray | Yes |
Suitable for cable ladder | Yes |
Suitable for cable tray | Yes |
---|---|
Suitable for circuit integrity | No |
Material | Stainless steel |
Stainless steel, pickled | No |
Material quality | Other |
Surface protection | Other |
Documentatie
2 Document(s)
Technische gids
Technische fiche
SELECTEER