Slotbout met moer M6x10 Rvs316L
Kabelgoot
Legrand
Slotbout met moer M6x10 Rvs316L
Ref.. 346895
EAN nr.
8009561338128
Slotbout met moer M6x10 Rvs316L
Kortingsgroep : C1
1,26 €
/
1 piece
Product geleverd in
200 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Material | Stainless steel |
---|---|
Surface protection | Other |
Thread size (metric) | 6 |
Length to bottom side head | 10 mm |
---|---|
With nut | Yes |